Produit ajouté au panier

Guide de Lumière Liquide, 3 mm x 8'

Liquid Light Guides

Liquid Light Guides
×
Stock #53-692 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€540,00
Qté 1+
€540,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Rayon de Courbure (pouces):
3.00
Diamètre du Coeur (mm):
3.00
Diamètre Ferrule (pouces):
0.312
Adaptateur de Guide Lumineux Compatible:
SX: #38-944
MX: #66-905

Product Details

Type d'Éclairage:
Fiber Optic Light Guide
Géométrie:
Spot Light

Physical & Mechanical Properties

Longueur (Pieds):
8.00

Optical Properties

Ouverture Numérique NA:
0.55

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description du Produit

Light Guide Adapters are required to mate the low profile Fiber Optic Line Lights with fiber optic illuminators.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • NA = 0,55
  • Aucune perte de fraction due à une densité de tassement limitée
  • Excellentes propriétés de transmission pour l’UV
  • Transmission globale plus élevée que celles en verre

Les Guides de Lumière Liquides sont idéaux pour des néccessités d’éclairage visible et ultra-violettes. Comparés aux guides de lumière en verre, les guides liquides ne souffrent pas de pertes de fraction due à une densité de tassement limitée – espaces entre fibres causant la réduction d’efficacité de couplage (voir diagramme). Ces guides liquides coupent le spectre du proche infrarouge, amenant une transmissiom optimale pour des applications du visible ainsi qu’une bande passante plus petite pour des images couleurs de contraste plus élevé. Les Guides de Lumière Liquides ont une transmission de longue longueur d’onde reduite, ce qui résulte en un bleuté, sortie de température couleur plus élevée. Les manipulations répétées des guides de lumière liquide n'entraînent pas la rupture typique des faisceaux de verre, qui réduit l'efficacité au fil du temps. Les guides de lumière utilisent des fenêtres en quartz pour sceller le milieu transmissif non toxique. Ces guides de lumière liquides se connectent aux illuminateurs et aux montages de filtres via l'Adaptateur de Fibre Optique #38-944.

Informations Techniques

 
Core Diameter A B C D E Stock No.
3mm 0.312" 0.43" 0.50" 0.31" 0.27" #53-689
3mm 0.312" 0.43" 0.50" 0.31" 0.27" #53-692
4mm 0.312" 0.50" 0.50" 0.39" 0.37" #53-690
4mm 0.312" 0.50" 0.50" 0.39" 0.37" #53-693
5mm 0.312" 0.56" 0.60" 0.43" 0.41" #53-691
5mm 0.312" 0.56" 0.60" 0.43" 0.41" #53-694
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer