TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1-5 | €107,12 prix unitaire |
| Qté 6-25 | €85,49 prix unitaire |
| Qté 26-49 | €80,34 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Miroirs Spécialisés TECHSPEC® 90° sont construits à partir de prismes à angle droit possédant un traitement miroir sur les deux faces et une hypoténuse non traitée. Les surfaces miroir forment un angle précis à 90° qui est idéal pour séparer une image à partir d'un seul objectif sur deux caméras différentes, ou pour combiner deux images sur une seule caméra.
| Stock No. | Coating | A | B | C |
| #49-412 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 5mm | 7.1mm | 5mm |
| #65-847 | Protected Gold (700-10000nm) | |||
| #21-185 | Protected Silver (450-10000nm) | |||
| #47-004 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 10mm | 14.1mm | 10mm |
| #47-237 | Protected Gold (700-10000nm) | |||
| #21-186 | Protected Silver (450-10000nm) | |||
| #49-413 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 15mm | 21.2mm | 15mm |
| #65-848 | Protected Gold (700-10000nm) | |||
| #21-187 | Protected Silver (450-10000nm) | |||
| #49-414 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 20mm | 28.3mm | 20mm |
| #65-849 | Protected Gold (700-10000nm) | |||
| #21-188 | Protected Silver (450-10000nm) | |||
| #47-005 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 25mm | 35.4mm | 25mm |
| #47-238 | Protected Gold (700-10000nm) | |||
| #21-189 | Protected Silver (450-10000nm) | |||
| #47-006 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 50mm | 70.7mm | 50mm |
| #47-239 | Protected Gold (700-10000nm) | |||
| #21-190 | Protected Silver (450-10000nm) | |||
| #47-309 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 75mm | 106.1mm | 75mm |
| #47-310 | Protected Gold (700-10000nm) | |||
| #21-191 | Protected Silver (450-10000nm) | |||
![]() |
||||
Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.