| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €4.670,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Microscopes Droits Automatisés sont entièrement compatibles avec la bliothèque des mouvements Zaber™ et le logiciel de microscopie Open-Source μManager afin d'automatiser complètement l'expérience d'imagerie. Ces microscopes combinent le déplacement XY motorisé de Zaber et le contrôle du mouvement de mise au point Z avec les principaux objectifs du secteur Olympus, Nikon CFI60, Zeiss ou Edmund Optics TECHSPEC® 120i. Une platine à déplacement XY de 100 x 120 mm, des tourelles motorisées pour l'objectif et le cube filtrant, ainsi qu'un joystick programmable à 3 axes sont inclus dans le corps du microscope afin d'assembler un système microscopique complet. Les Microscopes Droits Automatisés nécessitent des inserts de platine, vendus séparément (Microplaque, Platine de Montage ou Lame) pour un montage précis et sûr des échantillons. Des épi-éclairages sont disponibles, vendus séparément, pour fournir une lumière de haute intensité avec 3 canaux de lampes LED : 385, 473 et 568 nm, ou 385, 625 nm et blanc.
Remarques : Tout le matériel de montage et le câblage nécessaire sont inclus dans chaque configuration de microscope. Les inserts de platine et les accessoires d'éclairage sont vendus séparément et sont nécessaires au fonctionnement. Alimentation requise et vendue séparément.
| Stock Number | Description |
Zaber™ Part Number |
Zaber™ Description | Qty. Included |
| 29355 | 385, 473, and 568nm Microscope Illuminator | |||
| MLR3A-T13A | Nucleus® microscope reflected light illuminator, 3-channel (385, 473, 568 nm) | 1 |
||
| X-LCA4 | Nucleus® X-LCA4 4-channel LED controllers | 1 | ||
| SC05 | LED extension cable, 5 ft (1.5 m) | 3 | ||
| 29356 | 385, 625nm, and White Microscope Illuminator | |||
| MLR3B-T13A | Nucleus® microscope reflected light illuminator, 3-channel (385, white, 625 nm) | 1 | ||
| X-LCA4 | Nucleus® X-LCA4 4-channel LED controllers | 1 | ||
| SC05 | LED extension cable, 5 ft (1.5 m) | 3 | ||
| 29348, 29349, 29350, 29351 | Motorized Upright Microscope EO, Nikon, Olympus, or Zeiss | |||
| X-ASR100B120B-SE03D12 | Motorized XY microscope stages with built-in controllers and motor encoders | 1 | ||
| X-MOR4-EO3 | Nucleus® X-MOR-E objective turrets | 1 | ||
| X-JOY3 | Programmable Joysticks, 3-axis | 1 | ||
| AP260 | Microscope Baseplate, for MSR | 1 | ||
| MKR025C | Nucleus® upright microscope core (holds 6 filter cube sets) | 1 | ||
| KX15C | Kit for cables (includes X-DC06, X-USBDC) | 1 | ||
| AP110 | ASR100 Adaptor Plates, Breadboard (Sold in Pairs) | 1 | ||
| MTR300A | Upright microscope tower, 300 mm, for XY stages with 100 mm y-travel | 1 | ||
| X-DC06 | Data Cable, 6 ft (2 m) | 1 | ||
| MTC00* | Microscope camera tube, *brand specific | 1 | ||
| AM* | Magnetic objective adapter, *brand specific | 5 |