Produit ajouté au panier

Éclairage de Microscope 385, 473, 586 nm

See More by Zaber™
×
Stock #29-355 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€4.670,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €4.670,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Nombre de LEDs:
3

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
3 x 5-pin locking M8 (included)
Alimentation d'Énergie:
48 V (included)

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°F):
0 - 50

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

Les Microscopes Droits Automatisés sont entièrement compatibles avec la bliothèque des mouvements Zaber™ et le logiciel de microscopie Open-Source μManager afin d'automatiser complètement l'expérience d'imagerie. Ces microscopes combinent le déplacement XY motorisé de Zaber et le contrôle du mouvement de mise au point Z avec les principaux objectifs du secteur Olympus, Nikon CFI60, Zeiss ou Edmund Optics TECHSPEC® 120i. Une platine à déplacement XY de 100 x 120 mm, des tourelles motorisées pour l'objectif et le cube filtrant, ainsi qu'un joystick programmable à 3 axes sont inclus dans le corps du microscope afin d'assembler un système microscopique complet. Les Microscopes Droits Automatisés nécessitent des inserts de platine, vendus séparément (Microplaque, Platine de Montage ou Lame) pour un montage précis et sûr des échantillons. Des épi-éclairages sont disponibles, vendus séparément, pour fournir une lumière de haute intensité avec 3 canaux de lampes LED : 385, 473 et 568 nm, ou 385, 625 nm et blanc.

Remarques : Tout le matériel de montage et le câblage nécessaire sont inclus dans chaque configuration de microscope. Les inserts de platine et les accessoires d'éclairage sont vendus séparément et sont nécessaires au fonctionnement. Alimentation requise et vendue séparément.

 

Informations techniques

Stock Number Description

Zaber™ Part Number

Zaber™ Description Qty. Included
29355 385, 473, and 568nm Microscope Illuminator
MLR3A-T13A Nucleus® microscope reflected light illuminator, 3-channel (385, 473, 568 nm)
1
X-LCA4 Nucleus® X-LCA4 4-channel LED controllers 1
SC05 LED extension cable, 5 ft (1.5 m) 3
29356 385, 625nm, and White Microscope Illuminator
MLR3B-T13A Nucleus® microscope reflected light illuminator, 3-channel (385, white, 625 nm) 1
X-LCA4 Nucleus® X-LCA4 4-channel LED controllers 1
SC05 LED extension cable, 5 ft (1.5 m) 3
29348, 29349, 29350, 29351 Motorized Upright Microscope EO, Nikon, Olympus, or Zeiss
X-ASR100B120B-SE03D12 Motorized XY microscope stages with built-in controllers and motor encoders 1
X-MOR4-EO3 Nucleus® X-MOR-E objective turrets 1
X-JOY3 Programmable Joysticks, 3-axis 1
AP260 Microscope Baseplate, for MSR 1
MKR025C Nucleus® upright microscope core (holds 6 filter cube sets) 1
KX15C Kit for cables (includes X-DC06, X-USBDC) 1
AP110 ASR100 Adaptor Plates, Breadboard (Sold in Pairs) 1
MTR300A Upright microscope tower, 300 mm, for XY stages with 100 mm y-travel 1
X-DC06 Data Cable, 6 ft (2 m) 1
MTC00* Microscope camera tube, *brand specific 1
AM* Magnetic objective adapter, *brand specific 5
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer