Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Rétroréflecteur à Coin de Cube Monté, 38,1 mm

Mounted N-BK7 Corner Cube Retroreflectors

Mounted N-BK7 Corner Cube Retroreflectors
×
Stock #45-190 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€473,00
Qté 1-5
€473,00
Qté 6+
€379,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Tolérance Diamètre (mm):
+0.0/-0.1

Product Details

Type:
Retroreflector

Physical & Mechanical Properties

Diamètre Interne (mm):
38.10
Diamètre Externe (mm):
50.80
Tolérance Logement (mm):
Outer Diameter: +0/-0.5, Height: ±0.25

Optical Properties

Déviation de Faisceau (arcsec):
±3
Traitement:
Silver with protective overcoat
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
60-40
Orientation de l'Image:
Left-Handed
Spécification du Traitement:
Reflective Surfaces: Rabs > 97% FROM 400 - 2500nm @ 0° AOI
Ravg > 98% FROM 400 - 2500nm @ 0° AOI
Déviation du Faisceau (°):
180
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
500 - 10000
Power (fringes) @ 632.8nm:
0.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25

Threading & Mounting

Filetage:
(2) ¼-20 Tapped Holes

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • La lumière incidente est rétro-réfléchie à la source
  • Idéaux pour l’arpentage et l’alignement
  • Les filetages ¼-20 facilitent le montage
  • Egalement disponibles Non Montés

Les Rétroréflecteurs à Coins de Cube Montés en N-BK7 TECHSPEC® sont montés dans un corps en aluminium et maintenus en place à l'aide d'un ciment RTV. En raison de leur forme complexe, les rétroréflecteurs à coins de cube peuvent souvent être difficiles à monter. Ces rétroréflecteurs constituent une solution pratique et durable. Les Rétroréflecteurs à Coins de Cube Montés en N-BK7 TECHSPEC® sont facilement intégrés grâce à deux trous taraudés de ¼-20. En outre, chaque rétroréflecteur possède des surfaces réfléchissantes argentées afin de réduire les effets de polarisation et d'augmenter le champ de vision. Pour les détails des dimensions, voir l'onglet « Informations techniques ». 

Les rétroréflecteurs à coins de cube sont conçus pour réflechir tout rayon ou faisceau entrant la face du prisme, peu importe l'orientation de celui-ci, de retour sur lui-même. Un miroir réalisera cela uniquement à l'angle d'incidence normal. Suite à cela, les rétroréflecteurs à coins de cube sont idéaux lorsqu'un alignement de précision est difficile ou prend du temps. 

Informations Techniques

Dimensions in mm
Stock No. Inner Diameter ID Outer Diameter OD H X
#49-079 7.16 25.40 7.92 14.27
#45-203 12.7 31.75 11.73 18.08
#12-216 12.7 31.75 11.73 18.08
#12-671 12.7 31.75 11.73 18.08
#45-188 25.4 38.10 20.62 26.98
#12-217 25.4 38.10 20.62 26.98
#12-672 25.4 38.10 20.62 26.98
#45-190 38.1 50.80 31.06 37.41
#45-192 50.8 63.50 39.95 46.30
#49-080 63.5 76.20 49.83 56.18
#49-081 76.2 88.90 58.72 65.07
Retroreflectors
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer