Produit ajouté au panier

Lentille PCV en CaF2 ISP Optics, Non Traitée, 38,1 mm de dia. x -63,5 mm FL | CF-PC-38-63

See More by ISP Optics
×
Stock #24-785 Fin de Série 7 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€324,45
Prix sur Quantité
Qté 1-9 €324,45 prix unitaire
Qté 10+ €292,01 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Plano-Concave Lens
Numéro de Modèle:
CF-PC-38-63

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
38.10 +0.00/-0.13
Biseau:
Protective as needed
Épaisseur Centrale CT (mm):
2.50 ±0.20
Centrage (arcmin):
<3
Ouverture Utile CA (mm):
34.29
Épaisseur au Bord ET (mm):
11.00

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
-63.50 @ 5μm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
f/#:
1.67
Ouverture Numérique NA:
0.3
Traitement:
Uncoated
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
300 - 8000
Tolérance Distance Focale (%):
±2
Rayon R1 (mm):
-25.59
Qualité de Surface:
60-40
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description produit

  • Faible indice de réfraction
  • Substrats de fluorure de calcium de qualité IR
  • Dimensions impériales standard pour une intégration aisée sur le banc d'essai

Les Lentilles Plan-Concaves (PCV) en Fluorure de Calcium (CaF2) ISP Optics possèdent des substrats en fluorure de calcium de qualité IR, offrant une transmission élevée dans les spectres visible et infrarouge. Le fluorure de calcium a un faible indice de réfraction, de sorte que ces lentilles peuvent être utilisées sans traitement antireflets (AR). La conception PCV permet de dévier les faisceaux collimatés incidents, ce qui rend ces lentilles idéales pour les applications de projection de lumière et d'expansion de faisceau. Les Lentilles Plan-Concaves (PCV) en Fluorure de Calcium (CaF2) ISP Optics sont disponibles en tailles impériales standard avec des distances focales allant de -25,4 à -500 mm.

Manipulation spéciale

Ces optiques nécessitent une manipulation particulière afin d'éviter tout dommage et de garantir leur performance à long terme. Une manipulation, un nettoyage et un stockage appropriés sont essentiels pour préserver la qualité optique. Consultez nos Ressources de nettoyage des optiques pour obtenir des instructions étape par étape et découvrir les meilleures pratiques. Pour obtenir une assistance personnalisée, envoyez-nous un e-mail ou discutez avec notre équipe d'assistance technique.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer