Produit ajouté au panier

38,1mm Dia., Revêtement en Aluminium, Miroir avec Substrat en Alu.

Metal Substrate Mirrors

×
Stock #47-115 20+ In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€224,54
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €224,54 prix unitaire
Qté 6-25 €202,91 prix unitaire
Qté 26-49 €191,58 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Flat Mirror

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
38.10 +0.00/-0.38
Ouverture Utile (%):
90
Rugosité de Surface (Angstroms):
<175
Épaisseur (mm):
9.50

Propriétés optiques

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum 6061-T6
Qualité de Surface:
80-50
Spécification du Traitement:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
Ravg >70% @ 700 - 2000nm
Ravg >97% @ 2 - 12μm
Traitement:
Protected Aluminum (400-12000nm)
Type de Traitement:
Metal
Gamme de Longueur d'Onde (μm):
0.4 - 12
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 12000
Surface Flatness (RMS):
λ/4

Filetage & montage

Filetage:
6-32 TPI Tapped Holes

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description produit

  • Substrat en aluminium
  • Excellents pour les applications laser LWIR
  • Traitements en aluminium et or disponibles

Les Miroirs à Substrat Métallique sont disponibles avec un traitement en aluminium protégé ou en or protégé, et sont excellents pour les applications laser LWIR (supérieures à 2000 nm). En raison de la rugosité de surface tournée au diamant, de 17,5 nm, ces miroirs ne conviennent pas aux applications dans le visible et l’UV nécessitant une faible dispersion. La surface arrière des miroirs est usinée à plat et est taraudée de 3 trous pour un montage facile et précis. Les miroirs à substrat métallique sont des miroirs métalliques à substrat d'aluminium, tournés au diamant. Ces miroirs sont disponibles en cinq diamètres : 25,4, 38,1, 50,8, 76,2 et 101,6 mm.