Produit ajouté au panier

Fenêtre en Silice Fondue IR ISP Optics, Non Traitée, 38,1 mm de dia., 3 mm d’épaisseur | QI-W-38-3

See More by ISP Optics
×
Stock #29-950 20+ In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€229,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €229,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Protective Window
Numéro de Modèle:
QI-W-38-3

Propriétés physiques et mécaniques

Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
85
Ouverture Utile CA (mm):
32.39
Diamètre (mm):
38.10 +0.00/-0.13
Épaisseur (mm):
3.00 ±0.13
Bords:
Fine Ground
Dureté de Knoop (kg/mm2):
522.00
Parallélisme (arcmin):
<3
Rapport de Poisson:
0.16
Module d'Élasticité de Young (GPa):
73

Propriétés optiques

Nombre d'Abbe (vd):
67.8
Traitement:
Uncoated
Indice de Réfraction (nd):
1.458
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica
Planéité de Surface (P-V):
Qualité de Surface:
40-20
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
200 - 3500

Propriétés des matériaux

Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
0.52 (+5 to +35°C) 0.57 (0 to +200°C) 0.48 (-100 to +200°C)
Densité (g/cm3):
2.20

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description produit

  • Excellente stabilité thermique
  • Faible auto-fluorescence
  • Silice fondue indice IR

Les Fenêtres en Silice Fondue ISP Optics se caractérisent par une transmission élevée dans le spectre ultraviolet (UV), visible (VIS) et infrarouge (IR). Les substrats de qualité IR s'étendent jusqu'à 3500 nm sans bandes d'absorption. La silice fondue est un matériau couramment utilisé pour l’optique de précision en raison de ses performances optiques constantes et reproductibles. En outre, la silice fondue se caractérise par un faible coefficient de dilatation thermique qui lui confère une grande stabilité thermique et une résistance aux chocs thermiques. Les Fenêtres en Silice Fondue ISP Optics offrent une fluorescence extrêmement faible, ce qui les rend idéales pour une large gamme d'applications laser UV et IR.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer