Produit ajouté au panier

Source de Lumière Compacte Pilotée par Laser, Angle de Vision de 38°, 515 nm

×
Stock #72-528 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€375,00
Qté 1+
€375,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Durée de Vie d'Utilisation (heures):
14000 (L90)
Numéro de Modèle:
MonaLIGHT A01 515nm

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
12.00
Poids (g):
10.0

Propriétés optiques

Couleur:
Green
Flux Lumineux (Lumens):
1000 - 1300
Viewing Angle (FWHM):
<38°
Pic d'Intensité:
up to 3500 cd
Beam Angle (FWTM):
90°

Electrical

Consommation de Puissance (W):
12.9
Puissance de Sortie (W):
2.3 W (Maximum)

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Compactes avec un flux lumineux jusqu'à 1300 lumens (lm)
  • Options de longueur d’onde de 515 à 555 nm disponibles
  • Longue durée de vie de l'ampoule : 14 000 heures

Les Sources de Lumière Compactes Pilotées par Laser Crytur MonaLIGHT sont des sources lumineuses non cohérentes, compactes et polyvalentes, conçues pour une intégration modulaire dans des applications scientifiques ou industrielles. Ces modules de sources de lumière offrent une durée de vie allant jusqu'à 14 000 heures et sont disponibles en trois configurations : A01, B01 et F01. La série MonaLIGHT A01 se caractérise par un rendement lumineux asymétrique, un angle de vision de 38°, un flux lumineux de 1000 à 1300 lm, des longueurs d'onde de 515, 535, 540 ou 555 nm et est idéale pour les applications nécessitant un éclairage par fente. La série MonaLIGHT B01 est conçue pour fournir un faisceau symétrique à haut rendement, un angle de vision de 8°, un flux lumineux de 900 à 1100 lm, dans des longueurs d'onde de 515 nm ou 540 nm, et est idéale pour l'intégration dans des systèmes où des guides de lumière personnalisés sont nécessaires. La série MonaLIGHT F01 est idéale pour le couplage direct de fibres et les applications de microscopie optique dans lesquelles une faible étendue est souhaitable. Elle offre un angle de vision de 5°, un flux lumineux de 550 lm et des longueurs d'onde de 515 nm ou 540 nm. Les Sources de Lumière Compactes Pilotées par Laser Crytur MonaLIGHT sont conçues pour une intégration simple, avec un filetage de monture S (M12 x 0,5) sur le boîtier, et des connexions de fils nus pour une alimentation flexible. Les applications typiques de ces sources lumineuses comprennent la recherche scientifique, l'instrumentation biotechnologique, la microscopie à fluorescence, la vision industrielle à grande vitesse, l'endoscopie et la sensorique.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer