| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1-4 | €60,26 prix unitaire |
| Qté 5-9 | €53,35 prix unitaire |
| Qté 10-25 | €49,34 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Diaphragmes à Iris Série Standard sont spécifiquement conçus pour l'intégration OEM et l'utilisation générale en laboratoire. Tous ces diaphragmes présentent une fluidité de fonctionnement exceptionnelle dans la course du levier, de l’ouverture maximale jusqu’à l’ouverture minimale (environ 90°). Deux styles d’activateurs de levier sont disponibles : en acier inoxydable (« pin ») ou en plastique (« tab »). Les Diaphragmes à Iris Série Standard sont constitués d’un ensemble de lamelles en acier bleu renfermé dans un boîtier noir. Incorporés dans des systèmes optiques standard, les Diaphragmes à Iris Série Standard permettent de contrôler le f/# du système (f/# = distance focale/diamètre effectif), le diamètre du diaphragme de champ et le débit d'énergie global. Il convient de noter cependant que l'emplacement de l'iris est déterminant pour l'effet qu'il aura sur le système.
Pour une assistance spécifique aux applications OEM, veuillez contacter notre service d'ingénierie.
Remarque : Montures de Diaphragmes à Iris vendues séparément.
|
*Toutes les dimensions en mm
|
||||
| Diamètre extérieur A | Ouverture maximum B | Ouverture minimum C | Épaisseur D | N° stock |
| 10,0 | 5,0 | 0,60 | 4,50 | #54-352 |
| 14,8 | 8,00 | 0,80 | 4,50 | #32-623 |
| 15,5 | 8,50 | 1,00 | 5,30 | #42-124 |
| 19,8 | 12,0 | 0,80 | 5,0 | #30-263 |
| 22,0 | 14,0 | 1,0 | 6,0 | #42-123 |
| 24,0 | 15,0 | 1,2 | 5,0 | #32-622 |
| 28,0 | 18,0 | 1,2 | 5,0 | #32-621 |
| 30,0 | 20,0 | 1,2 | 5,5 | #35-111 |
| 31,0 | 18,0 | 1,5 | 6,5 | #36-623 |
| 33,0 | 22,0 | 1,4 | 5,5 | #32-620 |
| 37,0 | 25,0 | 0,8 | 5,5 | #35-110 |
| 40,0 | 28,0 | 1,5 | 5,5 | #42-122 |
| 42,0 | 42,6 | 1,2 | 5,8 | #40-997 |
| 42,0 | 30,0 | 1,5 | 6,0 | #64-500 |
| 48,0 | 48,0 | 1,2 | 6,8 | #40-998 |
| 48,5 | 30,0 | 1,2 | 7,0 | #42-121 |
| 49,0 | 34,0 | 1,5 | 6,5 | #41-972 |
| 50,0 | 36,0 | 1,9 | 6,0 | #32-619 |
| 53,0 | 37,0 | 1,9 | 6,0 | #32-618 |
| 55,0 | 41,0 | 2,0 | 6,5 | #41-973 |
| 58,0 | 42,0 | 2,0 | 6,5 | #30-118 |
| 60,0 | 40,0 | 2,5 | 7,8 | #36-624 |
| 70,0 | 50,0 | 2,5 | 7,5 | #32-617 |
| 77,0 | 59,0 | 7,0 | 8,0 | #32-616 |
| 80,0 | 58,0 | 3,0 | 8,0 | #32-615 |
| 82,0 | 60,0 | 4,0 | 10,1 | #36-625 |
| 92,0 | 70,0 | 4,5 | 9,0 | #32-614 |
| 100,0 | 75,0 | 4,5 | 9,0 | #30-264 |
| 110,0 | 80,5 | 4,5 | 10,0 | #32-613 |
| 120,0 | 90,0 | 5,0 | 12,0 | #32-612 |
| 130,0 | 98,0 | 5,0 | 12,0 | #32-611 |
| 140,0 | 104,0 | 5,0 | 11,0 | #32-610 |
| 150,0 | 110,0 | 6,0 | 13,0 | #60-644 |
| 165,0 | 120,0 | 6,0 | 15,0 | #32-609 |
| 180,0 | 138,0 | 11,5 | 13,0 | #32-608 |
| 208,0 | 158,0 | 11,0 | 16,0 | #70-894 |
| 300,0 | 225,0 | 12,0 | 19,0 | #70-895 |
![]() |
||||