Produit ajouté au panier

Réticule pour Oculaire, Rapporteur 360°, 21 mm de dia.

×
Stock #51-021 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€226,00
Qté 1-4
€226,00
Qté 5+
€215,40
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
21.00 +0.0/-0.1
Épaisseur (mm):
1.50
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.1
Précision Totale (μm):
±3
Centrage (mm):
0.1
Largeur de Ligne (mm):
0.015
Tolérance Largeur de Ligne (mm):
± 0.002

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description produit

  • Plateforme stable pour les expériences et les configurations de tests
  • Trous filetés 1/4-20 TPI ou M6 pour divers montages
  • Aluminium anodisé noir

Les réticules sont en verre et marqués d'une échelle ou de motifs, s'appropriant dans les oculaires microscope au plan image réel. Ceci est l'image intermédiaire du spécimen/objet sous inspection produit par l'objectif du microscope. En plaçant le réticule à cette position, l'échelle/motif est superposé sur l'image et tous deux sont en mise au point. Ces réticules sont tous conçus pour une puissance objectif de 1X.