Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objectif à Distance Focale Fixe Série UC 35 mm

35mm UC Series Fixed Focal Length Lens

35mm UC Series Fixed Focal Length Lens

35mm UC Series Fixed Focal Length Lens
×
Stock #33-306 14 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€260,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €260,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Series:
UC Series
Type:
Fixed Focal Length Lens
Imaging Lens Type:
High Performance Lens with Compact Form Factor

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Variable
Longueur (mm):
52.76
Diamètre Max. (mm):
30
Diamètre Externe (mm):
30
Max. Protrusion Derrière (mm):
4.58
Longueur Maximum (mm):
52.76

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:
56.0mm - 11.1°
Champs de Vision, Format de Capteur max.:
Horizontal: 45.9mm - 11.9°
Vertical: 34.3mm - 8.9°
Diagonal: 57.5mm - 14.9°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8":
45.9mm - 11.9°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
40.7mm - 10.6°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5":
36.9mm - 9.6°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
30.5mm - 7.9°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4":
22.8mm - 6.0°
Cercle Image Max. (mm):
9.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.0392
Nombre d'Éléments (Groupes):
7 (5)
Distance Focale FL (mm):
35.00
Distance de Travail (mm):
200 - ∞
Ouverture (f/#):
f/1.85 - f/16
Traitement:
λ/4 MgF2
Spécification du Traitement:
λ/4 MgF2
Position de la Pupille d'Entrée (mm):
34
Plan Principal de l'Espace Objet (mm):
49.24
Plan Principal de l'Espace Image (mm):
-19.45
Distorsion maximum (%):
-0.22
Position de la Pupille de Sortie (mm):
-46.7
Lens Wavelength Range:
VIS

Capteur

Taille de Capteur Optimale:
1/2.5"
Taille maximale du capteur:
1/1.8"
Pixel Size (μm):
1.85

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M25.5 x 0.50 (Female)
Dia. de Monture (mm):
30.0
Monture:
C-Mount

Environnement & durabilité

Température de Stockage (°C):

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description produit

  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à 1∕1,8"
  • Capteurs jusqu’à 12 mégapixels, taille de pixel de 1,85 µm
  • Objectif ultracompact (UC) haute résolution pour petits capteurs
  • Distances focales de 4 mm à 35 mm

Nos Objectifs à Distance Focale Fixe Série UC TECHSPEC® sont conçus pour optimiser la performance, le coût et la taille, sans compromettre la qualité ni le ressenti de l'objectif. Conçus pour des pixels ≤ 2,2 μm, ces objectifs obtiennent une très haute résolution (> 200 lp/mm) sur la surface totale du capteur et sont compatibles avec toutes les caméras de monture C. Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série UC TECHSPEC® possèdent un ajustement de focalisation et d'iris ainsi que des vis de blocage encastrées, et sont fabriqués pour des distances de travail typiques du domaine de l’imagerie industrielle. Bien que ces objectifs soient optimisés pour des capteurs de 1/2,5", un certain nombre d’entre eux peuvent accommoder de plus grands capteurs, jusqu'à 1/1,8".
Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série UC TECHSPEC® sont une excellente option pour utilisation avec capteurs de caméra de petit format ainsi que pour les applications exigeant de longues distances de travail, ce qui les rend idéaux pour les appareils biomédicaux, d’inspection, d’automatisation et beaucoup d'autres applications diverses.

Remarque : Pour les versions à ouverture fixe, voir nos Objectifs à Distance Focale Fixe Série UCi TECHSPEC®.

Edmund Optics a créé toute une famille de conceptions optiques haute performance ultra-compactes (famille de la Série UC) et a développé trois solutions optomécaniques personnalisées, ciblées pour des applications spécifiques. Ces sous-familles d’objectifs utilisent les mêmes optiques que les objectifs de série UC et apportent la même performance optique dans toute une variété de solutions optomécaniques pour répondre à vos besoins d’application :

Série UC : Comprend une vis de blocage de la focalisation et de l'ajustement de l'iris dans une conception ultra-compacte. Cette série représente la version la plus ajustable de ces conceptions optiques ; ces objectifs sont typiquement utilisés pour la vision industrielle haute qualité.

Série UCi : Mécanique simplifiée aux ouvertures fixes avec un logement compact. Renforcement pour processus industriels , taille compacte, prix réduits et mise au point fixe.

Série UCr : Tous les composants optiques collés en place et une bague de mise au point avec une bride de blocage. Renforcement de la stabilité pour réduire le décalage des pixels et améliorer la stabilité de la mise au point.

Série UCw : Étanche, conçue pour répondre à la norme IEC Ingress Protection Code IPX7 pour résister à une exposition à l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes.

Informations techniques

#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f2.8
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f2.8
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f2.8
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f2.8
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f4
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f4
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f4
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f4
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f4
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f4
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f4
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f4
 Dimensions

Focal Length

(mm)

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Filter Thread
4 40 40.6 30 2.8 M62.0 x 0.75 with required filter adapter #33-308
6 36 40.9 30 3.2 M34.0 x 0.5
8 30 40.61 30 5.15 M34.0 x 0.5
12 30 35.2 30 2.7 M25.5 x 0.5
16 30 29.13 30 3.38 M25.5 x 0.5
25 30 31.28 30 4.0 M25.5 x 0.5
35 30 52.76 30 4.58 M25.5 x 0.5

Caméras compatibles

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer