Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objectif à Distance Focale Fixe Monture F Série LH 35 mm

#13-808: 35mm F-Mount LH Series Fixed Focal Length Lens

#13-808: 35mm F-Mount LH Series Fixed Focal Length Lens

×
Stock #13-808 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.615,00
Qté 1+
€2.615,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Fixed Focal Length Lens
Imaging Lens Type:
Very High Performance Lens

Physical & Mechanical Properties

Option Iris:
Variable
Longueur (mm):
146.80
Diamètre Max. (mm):
75
Poids (g):
1029
Max. Protrusion Derrière (mm):
0

Optical Properties

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
51.8mm - 10.5°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
71.3mm - 14.4°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1":
104.2mm - 20.9°
Cercle Image Max. (mm):
43.30
Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.0211
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:
312.5mm - 57.8°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 35 mm:
312.5mm - 57.8°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 4/3":
142.0mm - 28.2°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,1":
115.9mm - 23.2°
Nombre d'Éléments (Groupes):
11 (9)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8":
58.3mm - 11.8°
Distance Focale FL (mm):
35.00
Grossissement Primaire PMAG:
0.123
Distance de Travail (mm):
250 - ∞
Ouverture (f/#):
f/2.8 - f/22
Traitement:
λ/4 MgF2
Spécification du Traitement:
λ/4 MgF2
Position de la Pupille d'Entrée (mm):
42.53
Plan Principal de l'Espace Objet (mm):
67.29
Plan Principal de l'Espace Image (mm):
27.29
Champs de Vision, Format de Capteur max.:
Horizontal: 302.7mm - 55.8°
Vertical: 220.4mm - 42.2°
Diagonal: 392.1mm - 68.5°
Distorsion maximum (%):
-9.12
Champ de Vision Horizontal, Capteur APS- H:
247.3mm - 47.3°
Champ de Vision Horizontal, Capteur APS-C:
185.9mm - 36.4°
Position de la Pupille de Sortie (mm):
-57.22
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Taille de Capteur Optimale:
APS-H
Taille maximale du capteur:
35mm (Full Frame)

Threading & Mounting

Filetage Filtre:
M72 x 0.75 (Female)
Monture:
F-Mount

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Compatibles avec les capteurs APS-H (35,5 mm) et les capteurs plein format 35 mm
  • 120 mégapixels, taille de pixel de 2,2 µm
  • Objectifs grand format pour capteurs APS-H (LH)
  • Ultra-haute résolution

Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série LH TECHSPEC® sont conçus pour des capteurs de 120 mégapixels au format APS-H. Les objectifs de la série LH sont les premiers objectifs grand format à exploiter véritablement la taille de 2,2 μm pixels du capteur CMOS Canon de 120 mégapixels. Ces objectifs à ultra-haute résolution fonctionnent avec des capteurs APS-H (35,5 mm de diagonale) et également avec des capteurs plus grands plein format de 35 mm (43,3 mm de diagonale). Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série LH TECHSPEC offrent une solution aux exigences de la vision industrielle en matière d'ultra-haute résolution et à de nombreuses applications d'automatisation industrielle et d'inspection des écrans. Ces objectifs sont disponibles avec une monture d'objectif de monture M, ou de monture TFL-II.

#13-808, 35mm F-Mount LH Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#13-808, 35mm F-Mount LH Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#13-808, 35mm F-Mount LH Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#13-808, 35mm F-Mount LH Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#13-808, 35mm F-Mount LH Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#13-808, 35mm F-Mount LH Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#13-808, 35mm F-Mount LH Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#13-808, 35mm F-Mount LH Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#13-808, 35mm F-Mount LH Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#13-808, 35mm F-Mount LH Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#13-808, 35mm F-Mount LH Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f4
#13-808, 35mm F-Mount LH Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f4
#13-808, 35mm F-Mount LH Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f4
#13-808, 35mm F-Mount LH Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f4
#13-808, 35mm F-Mount LH Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 2000mm Working Distance, f2.8
#13-808, 35mm F-Mount LH Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 2000mm Working Distance, f2.8
#13-808, 35mm F-Mount LH Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 2000mm Working Distance, f2.8
#13-808, 35mm F-Mount LH Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 2000mm Working Distance, f2.8
#13-808, 35mm F-Mount LH Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 2000mm Working Distance, f4
#13-808, 35mm F-Mount LH Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 2000mm Working Distance, f4
#13-808, 35mm F-Mount LH Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 2000mm Working Distance, f4
#13-808, 35mm F-Mount LH Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 2000mm Working Distance, f4
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer