Produit ajouté au panier

Objectif à Distance Focale Fixe Série SWIR, 35 mm FL

×
Stock #68-689 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.145,00
Qté 1+
€2.145,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Fixed Focal Length Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Variable
Longueur (mm):
43.00
Diamètre Max. (mm):
42.0
Poids (g):
135

Propriétés optiques

Champ de Vision @ Distance de Travail Min. (mm):
100.00
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1":
20.9°
Cercle Image Max. (mm):
16.00
Distance Focale FL (mm):
35.00
Distance de Travail (mm):
300 - ∞
Ouverture (f/#):
f/1.4 - f/16
Distorsion (%):
<-0.5
Lens Wavelength Range:
SWIR

Capteur

Taille maximale du capteur:
1"

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M35.5 x 0.50
Monture:
C-Mount

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description Produit

  • Objectif de monture C pour capteur d’1"
  • Gamme spectrale de 800 à 2000 nm pour capteurs SWIR InGaAs
  • Distances focales de 8 mm à 50 mm

Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série SWIR sont les choix idéaux pour une utilisation avec des caméras SWIR. Le spectre SWIR permet une utilisation dans de nombreuses applications, incluant l’inspection de cellule solaire, et l’imagerie biomédicale. Lorsqu’utilisés en conjonction avec une caméra SWIR, ces objectifs vous permettront d’imager à travers le silicium, ou pour une imagerie extérieure sans illumination additionnelle, ou pour la détection de fruits abîmés, celles-ci étant quelques possibles applications.