| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €4.316,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Objectifs Télécentriques à Eclairage en Ligne pour Capteurs 1,2” sont conçus pour les caméras équipés de SONY IMX367, 530 et 540 ou équivalents, ce qui permet d'obtenir de grands champs de vision. Ces objectifs sont conçus avec un port d'éclairage en ligne qui accepte un guide de lumière en fibre optique de ¼" avec des vis de réglage M3 incorporées dans le port d'éclairage en ligne au guide de lumière et comprennent une bague verrouillable pour faire pivoter l'objectif et assurer l'alignement avec le capteur de la caméra. Ces objectifs télécentriques sont conçus pour obtenir une grande uniformité coaxiale sur des capteurs de 3 µm, 24,5 MP et pour réduire les erreurs de parallaxe, ce qui permet d'obtenir une qualité d'image maximale avec un excellent degré de précision de mesure. Les Objectifs Télécentriques à Eclairage en Ligne pour Capteurs 1,2” sont disponibles dans des grossissements allant de 0,5X à 3,45X et offrent de faibles f/# et une faible distorsion <0,01%. Ces objectfs sont parfaits pour les applications telles que la vision industrielle, la métrologie, l'inspection automobile et électronique, la mesure et la calibration.
Remarque : Les Guides de Lumière Fibre Optique ¼" sont vendus séparément.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Le titulaire du contrat est Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
The FUTURE Depends On Optics®