Produit ajouté au panier

Photodiode Segmentée à Deux Éléments, 3,3 mm2

×
Stock #84-609 3 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€43,50
Prix sur Quantité
Qté 1-4 €43,50 prix unitaire
Qté 5-9 €38,50 prix unitaire
Qté 10+ €34,25 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Temps de Montée (ns):
22.00
Numéro de Modèle:
SPOT-2D

Propriétés physiques et mécaniques

Aire Actif (mm):
1.3 x 2.5
Zone Active (mm2):
3.3
Espace de l'Élément (mm):
0.127

Electrical

Réponse @ 970nm (A/W):
Minimum: 0.6
Typical: 0.65
Capacitance @ VR=-10V (pF):
11.00
Puissance de Bruit Équivalent NEP (W/ Hz1/2):
1.1 x 10-14 @ -10 V, 970nm
Tension Max. Inversée (V):
30.00
Courant d'Obscurité @ VR=-10V (nA):
Maximum: 2
Typical: 0.15

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
41 / TO-5

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-40 to 100
Température de Stockage (°C):
-55 to 125

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Haute stabilité dans le temps et avec la température
  • Excellente résolution, haute précision, courant d'obscurité ultra-faible
  • Segments de deux ou quatre zones actives distinctes
  • Photodiodes Segmentées en InGaAs également disponibles

Les Photodiodes Segmentées sont conçues pour une grande variété d'applications nécessitant une grande stabilité et des temps de réponse rapides. Avec des résolutions de position supérieures à 0,1μm, les Photodiodes Segmentées sont idéales pour le profilage de surface, la mesure de position, l'alignement ou le ciblage. Ces photodiodes sont segmentées en deux ou quatre zones actives distinctes et offrent des gammes de réponse spectrale de 350 - 1100nm. Les régions segmentées autorisent différents profils de mesure sur un unique détecteur.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer