Produit ajouté au panier

Objectifs de Balayage F-Theta JENar™ 330 mm, 515-540 nm

See More by Jenoptik
×
Stock #16-774 5 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.110,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €1.110,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
017700-208-26
Type:
JENar F-Theta
Remarque:
Damage Warning: Not recommended for picosecond and femtosecond laser pulses.
Protective Window:
#17-685: One Included
Fabricant:
Jenoptik

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre Max. (mm):
119.8 +0/-0.2
Poids (g):
1300
Distance de Flange (mm):
426.1
Input Beam Diameter, 1/e2 (mm):
16
Longueur Maximum (mm):
62.1

Propriétés optiques

Distance Focale FL (mm):
330.00
Angle Balayé (°):
57.6
Champ Balayé (mm):
245 x 245
Télécentricité (°):
F-Theta Only: 18.4
With Scanner: 18.4
Distance de Travail (mm):
384.1
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
515 - 540
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
2.5 J/cm2 * (τ/[ns]) 0.35
2.5 MW/cm2
Diamètre du champ de balayage (mm):
347
Diamètre du foyer, 1/e2 (μm):
23
Spécification GDD (fs²):
6810
Seuil de dommages, pulsé:
2.5 J/cm2 * (τ/[ns]) 0.35
Seuil de dommages, CW:
2.5 MW/cm2

Filetage & montage

Filetage:
M85 x 1

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

Les Objectifs de Balayage F-Theta Jenoptik JENar™ sont conçus pour fournir un champ plat au niveau du plan image des systèmes de balayage et sont utilisés conjointement avec des galvanomètres, des expanseurs de faisceau et des sources laser. Ces objectifs F-Theta offrent une large gamme de distances focales et de grands champs de balayage. Optimisées pour les sources laser courantes Nd:YAG, dopé Yb et à fibre, ces objectifs sont disponibles dans des gammes de longueurs d'onde de 355 nm, 515-540 nm et 1030-1080 nm. Grâce à leur technologie de montage empilable brevetée, ces objectifs compensent les contraintes thermiques et améliorent la stabilité des composants optiques, garantissant un réglage et un contrôle de position de haute précision dans les systèmes OEM. Les Objectifs de Balayage F-Theta Jenoptik JENar™ sont idéaux pour les applications d’usinage des matériaux et de balayage laser de haute précision.

Contactez-nous si votre application nécessite des Objectifs de Balayage F-Theta Jenoptik JENar ou des Objectifs de Balayage F-Theta Jenoptik JENar™ Silverline™ non présentés sur notre site Web.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer