| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €19,95 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
See technical information tab for more information on color and transmission.
Les Films Polarisants Linéaires Visible de qualité commerciale sont disponibles dans les coloris gris et marron. Le film polarisant gris offre une transmission de 25% tandis que le film marron fournit une transmission de 22%. Les films polarisants linéaires visibles sont recouverts d'une couche protectrice détachable pour faciliter la manipulation et l'intégration système. Plusieurs tailles de films sont disponibles pour répondre à toute demande d'applications.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Le titulaire du contrat est Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
The FUTURE Depends On Optics®