Produit ajouté au panier

Miroir Diode Laser, 32 x 32 mm

×
Stock #31-495 20+ In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€28,33
Prix sur Quantité
Qté 1-10 €28,33 prix unitaire
Qté 11+ €21,89 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Flat Mirror

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
32.0 x 32.0
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.25
Épaisseur (mm):
6.35
Longueur (mm):
32.00
Largeur (mm):
32.00

Propriétés optiques

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Qualité de Surface:
80-50
Spécification du Traitement:
Rabs >97% @ 633nm
Traitement:
Dielectric Mirror (500-700nm)
Type de Traitement:
Dielectric
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
633

Environnement & durabilité

Durabilité:
MIL-C-48497A

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description produit

  • Réflectivité Supérieure à 95% pour les Diodes Laser fonctionnant dans le Visible
  • Adaptés à de Nombreux Systèmes de Réflectivité
  • Traitement Optimisé pour un AOI de 45° à 633nm

Ces Miroirs Diode Laser pour le Visible sont spécialement traités pour obtenir la réflexion maximale des diodes laser fonctionnant dans le visible. Optimisés pour 633nm à un angle d'incidence de 45° ces miroirs apportent une réflectivité de 97% contre seulement 85% à 90% pour les miroirs de première surface standards. Cette réduction de perte est particulièrement importante dans de nombreux systèmes de réflexion où le manque de réflectivité peut avoir un impact sur l'efficacité du système. Les Miroirs Diode Laser pour le Visible sont dotés d'un substrat en verre flotté et sont idéaux pour les systèmes à réflexion multiple. 

Informations techniques

Reflectance Specifications (45° Angle of Incidence)
@ 500nm 95.0%
@ 550nm 97.0%
@ 600nm 97.5%
@ 633nm 97.0%
@ 635nm 97.0%
@ 650nm 96.5%
@ 670nm 96.0%
@ 675nm 95.0%
@ 700nm 94.5%

Quote Your Size

Montures compatibles

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer