Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

30R/70T NIR, Lame Séparatrice de Monture C

×
Stock #49-687 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€295,00
Qté 1-4
€295,00
Qté 5+
€259,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Spécification du Traitement:
Surface 2: Multi-Layer Anti-Reflection for Near-Infrared Region
Construction:
Plate
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.0/-0.25
Longueur Tube d'Extension (mm):
38.0
Housing:
Black Anodized Aluminum
Housing Dimension:
38 x 38 x 50
Monture:
C-Mount Enclosure
Rapport Réflexion/Transmission (R/T):
30/70
Tolérance Réflexion/Transmission (%):
±5
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Planéité de Surface (P-V):
Qualité de Surface:
60-40
Type de Filetage:
C-Mount (1" x 32 TPI)
Type:
Standard Beamsplitter
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
700 - 1100
Beamsplitter Included:

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Simplifie le Montage et l'Alignement
  • Trous filetés Monture C Standards, Pièce Femelle
  • Revêtements Visible et Proche IR Proposés
  • Autres Séparateurs, Filtres et Miroirs de Monture C Disponibles

Les Lames Séparatrices Monture C TECHSPEC® sont conçues pour simplifier l’intégration en système. Ces séparateurs montés intègrent une Lame Séparatrice TECHSPEC® pré-montée dans un cube en Aluminium conçu pour faire interface avec les systèmes (1" x 32 TPI) de Monture C. Chaque cube est configuré avec quatre trous de filetage C, un sur chaque face, et un trou taraudé ¼ - 20 sur la base pour un montage sur tige. Les Lame Séparatrices Monture C TECHSPEC® sont disponibles avec les rapports 30R/70T, 50R/50T et 70R/30R dans le spectre du visible ou de l'IR proche.

Les Lames Séparatrices Visibles de Monture C ont été conçues pour la gamme de longueur d'onde de 400 - 700 nm tandis que les Lames Séparatrices Proche IR de Monture C ont été conçues pour la gamme de longueur d'onde de 700 - 1 100 nm.

Remarque : Ces produits ne peuvent pas être démontés. Pour monter un séparateur de faisceau alternatif dans un cube à monture C, veuillez utiliser le numéro #56-264 ou le numéro #56-265.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer