Produit ajouté au panier

Diode Laser Focalisable LDM, 3,0 mW, 670 nm

×
Stock #38-922 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€180,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €180,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Index Guided Diode, CW
Temps Moyen entre Défaillances MTTF @ 25° (Heures):
≥120,00
Circuit de Conduction:
Fully shielded, reverse polarity protected
Remarque:
Includes: Users Manual, Warning Label, and Focus Key
Type de Laser:
Diode
Classe CDRH:
IIIa

Propriétés physiques et mécaniques

Poids (g):
22.00
Précision de Pointage (mrad):
≤25
Longueur de Câbles (mm):
215
Longueur (mm):
34.00

Propriétés optiques

Longueur d'Onde (nm):
670.00
Tolérance de Longueur d'Onde (nm):
±10
Stabilité de Longueur d'Onde (nm/°C):
0.25
Taille à la Proche Mise au Point (μm):
<0.525
Diamètre du Faisceau (mm):
4 x 2 at Aperture
Divergence de Faisceau (mrad):
<0.5
Couleur:
Red
Gamme de Focalisation:
35mm - ∞

Electrical

Courant d'Utilisation (mA):
<0.550
Puissance de Sortie (mW):
3 (Maximum)
Tolérance Puissance de Sortie (%):
±5

Connectivité matérielle & interfaçage

Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-099
Europe: Not Available
Japan: #59-099
Korea: Not Available
China: #59-099
Alimentation:
3.5 - 5 V DC
Fils / Connexions Électriques:
red (+), black (-)
Type de Sortie:
Free Space

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-10 to +55
Température de Stockage (°C):
-40 to +85

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description produit

  • Options de faisceaux circulaires ou elliptiques
  • Fis nus pour l'intégration dans des systèmes
  • Focalisables de 20 nm à l'infini

Les Modules Diodes Lasers LDM Focalisables, d’un seul bloc et compacts, offrent une variété de dispositifs. Ils sont un remplacement idéal pour un laser hélium-néon dans de nombreuses applications, et offrent les avantages de la longévité, de la petite taille, et d’une gamme de longueurs d’onde et de puissances. Les faisceaux de sortie élliptiques sont produits en utilisant une lentille de verre ajustable. Les faisceaux de sortie circulaires sont produits en utilisant une lentille plastique de longue distance focale et sont appropriés pour des applications de longue distance et d’alignement. Les applications des Modules Diodes Lasers LDM Focalisables incluent l’utilisation comme faisceaux de pilotage pour l’alignement, lecteurs de codes barres, mesures, scannage dimensionnel, contrôle robotique, désignation de mire, positionnement et analyse. Un outil de mise au point est inclu avec tous les modules diodes. Une alimentation est requise et vendue séparément.

Remarque : le boîtier de la diode laser est isolé électriquement de la tension d'alimentation.