Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

30mm, Traité BBAR, traité VIS-NIR, Prisme à Angle Droit

×
Stock #84-519 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€163,00
Qté 1-5
€163,00
Qté 6+
€131,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Right Angle Prism

Physical & Mechanical Properties

Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.00/-0.10
Biseau:
Protective bevel as needed
Ouverture Utile (%):
90
Longueur de l'Hypoténuse (mm):
42.40
Longueur des Côtés (mm):
30.00

Optical Properties

Tolérance Angulaire (arcsec):
±15
Traitement:
VIS-NIR (400-1000nm)
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
40-20
Orientation de l'Image:
Left-Handed
Spécification du Traitement:
Entrance/Exit Faces: Rabs ≤0.25% @ 880nm
Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Déviation du Faisceau (°):
90
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 1000
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Entrance/Exit Faces: 5 J/cm2 @ 532nm, 10ns
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25

Additional Info

Remarque:
Coating on Entrance/Exit Faces

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Appropriés aux sources laser de faible puissance
  • Différents traitements BBAR disponibles
  • Déviation du rayon de 90°

Les Prismes à Angle Droit Traités Antireflets sur une Large Bande Spectrale (BBAR)  sont idéaux pour une gamme d'applications de raies laser de faible puissance.  Ces prismes ont des tolérances angulaires étroites et un substrat en N-BK7 de précision. Le traitement BBAR améliore l'efficacité de la transmission par rapport aux prismes à angle droit non traités. Les Prismes à Angle Droit Traités Antireflets sur une Large Bande Spectrale (BBAR) ont leur traitement BBAR sur les faces d'entrée et de sortie. Les prismes sont disponibles dans des longueurs allant de 5 à 50 mm.  

Les Prismes à Angle Droit sont généralement utilisés pour réorienter la projection d'une image et dévier la lumière de 90°. Cela produit une image à gauche et selon l’orientation du prisme, l’image peut être inversée ou retournée. Plusieurs primses peuvent être utilisés en association pour déplacer un faisceau ou une image.

Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer