Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Platine Linéaire Motorisée Métrique, Course de 30 mm, 50 x 50 mm

30mm Travel, 50mm Square TECHSPEC Motorized Linear Stage, Metric

30mm Travel, 50mm Square TECHSPEC Motorized Linear Stage, Metric

×
Stock #72-694 2 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.100,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €2.100,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Metric
Moteur:
Stepper Motor

Propriétés physiques et mécaniques

Type de Mouvement:
Linear (X)
Guide System:
Ball Bearing
Taille de Plateau (mm):
50 x 50
Course (mm):
30
Précision (μm):
5
Contrecoup (μm):
<1
Construction:
Stainless Steel
Hauteur (mm):
30
Capacité de Charge (kg):
6
Parallélisme (μm):
15
Répétabilité (μm):
±0.5
Vitesse (mm/sec):
20
Poids (kg):
0.72
Encoder Resolution:
16,000 PPR

Propriétés optiques

Résolution (μm):
5

Connectivité matérielle & interfaçage

Mécanisme:
Lead Screw
Interface:
RS-485, USB
Interface:
RS-485, USB

Filetage & montage

Filetage:
(9) M6 x 1.0, (4) M3 x 0.5, (8) M2 x 0.4

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0-50

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description produit

  • Conception monobloc de haute précision
  • Moteur et contrôleur intégrés
  • Compatibles avec les Platines Manuelles TECHSPEC

Les Platines Linéaires Motorisées en Acier Inoxydable TECHSPEC® constituent une solution de contrôle de mouvement de haute précision pour l'alignement de systèmes automatisés. La conception monobloc en acier inoxydable comporte des guides à roulement à billes directement intégrés dans le châssis de la platine, ce qui garantit une rigidité, une rectitude et un parallélisme supérieurs à ceux des platines habituelles. Ces platines motorisées utilisent les mêmes schémas de trous de montage que les Platines Manuelles et à Roulements à Billes TECHSPEC®, ce qui permet de créer des systèmes optiques manuels et motorisés combinés, en fonction des besoins de l'application ; cette polyvalence est unique à Edmund Optics. Les Platines Linéaires Motorisées en Acier Inoxydable TECHSPEC® sont facilement programmables et compatibles avec les connexions en guirlande, ce qui garantit une mise en place rapide des systèmes automatisés multi-axes. Les platines offrent une grande précision pour les applications photoniques exigeantes.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer