Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Disque de Recouvrement de 30mm

#85-627

×
Stock #85-627 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€30,25
Qté 1+
€30,25
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
50.0 Dia.
Épaisseur (mm):
2.0
Construction:
Black Anodized Aluminum

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Parfaites pour Entrecroiser de Nombreux Chemins Optiques
  • La Sphère avec une Ouverture de 43 mm Intègre de Grandes Optiques
  • Des Disques de Recouvrement Bloquent les Chemins Optiques Inutilisés

Les Sphères du Système de Cage Optique TECHSPEC®, construites en aluminium anodisé résistant, sont conçues pour permettre l'intersection des chemins optiques. Ces sphères introduisent une jonction plus rigide qu'un cube construit à l'aide de platines du système de cage optique standard et d'équerres. Chaque face dispose de trous taraudés M3 permettant d'attacher facilement des plaques de montage standard, nécessaires au montage des tiges à la sphère. Chaque sphère est fourni avec 20 vis taraudées M3. Des vis de remplacement sont disponibles séparément (#85-433). Pour les applications nécessitant de monter sur la sphère des optiques de grande taille, il est conseillé d'utiliser une sphère de système de cage avec une ouverture de 43 mm. Des disques de recouvrement sont disponibles pour bloquer les chemins optiques inutilisés.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer