Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Montures Polariseurs Métriques se composent d’un anneau de sécurité, d’un bras levier pour une rotation précise, d'une vis de blocage pour la répétabilité et d'un vernier gradué de 360°. Des Tiges et Supports de Tiges sont nécéssaires pour le montage à une platine. La version micromètrique procure un ajustement fin. Pour la version Micrométrique des Montures Polariseurs seulement : la course totale de 0,25mm pitch est de 10°. La rotation angulaire totale de la vis est 20 minutes. Toutes les dimensions sont en mm. *40 mm au total, y compris le tube de montage de 34 mm de diamètre.
Diamètre des optiques compatibles D | Ouverture utile CA | Type d’entraînement | Diamètre de monture A | Épaisseur de la monture B | C | E | N°stock |
Standard | |||||||
20,0 | 17 | Standard | 50 | 19 | 34 | 24,0 | #55-454 |
25,4 | 22 | Micromètre | 69 | - | - | 33,5 | #55-011 |
25,4 | 22 | Standard | 60 | 20 | 42 | 29,5 | #55-010 |
30,0 | 27 | Micromètre | 69 | - | - | 33,5 | #57-570 |
30,0 | 27 | Standard | 60 | 20 | 42 | 29,5 | #57-569 |
50,0 | 47 | Micromètre | 89 | - | - | 43,5 | #56-329 |
50,0 | 47 | Standard | 80 | 20 | 62 | 39,5 | #55-455 |
Montures de Polariseurs Glan-Thompson | |||||||
25,4 | 18 | Micromètre | 69 | -* | - | 33,5 | #57-572 |
25,4 | 18 | Standard | 60 | 20* | 42 | 29,5 | #57-571 |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.