Produit ajouté au panier

Lame à Retard Achromatique λ/2, 30 mm dia., 610-850 nm

Achromatic Waveplates (Retarders)

×
Stock #65-920 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.050,00
Qté 1-5
€1.050,00
Qté 6+
€881,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Achromatic Waveplate
Configuration:
Cemented

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
23
Diamètre (mm):
30.00
Épaisseur (mm):
6.00 ±0.15
Parallélisme (arcmin):
<1
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0/-0.25
Construction:
Crystalline
Tolérance Logement (mm):
+0/-0.25

Propriétés optiques

Traitement:
Ravg <0.7% @ 610 - 850nm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Crystal Quartz and MgF2
Retard:
λ/2
Qualité de Surface:
20-10
Front d'Onde Transmis, P-V:
λ/4 @ 633nm
Tolérance de Retard:
≤ λ/100
Coéfficient de Température (λ/°C):
<1/500
Spécification du Traitement:
Ravg <0.7% @ 610 - 850nm
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
610 - 850
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
500 kW/cm2

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Plusieurs gammes de longueurs d'onde disponibles
  • Réponse uniforme sur chaque gamme spectrale
  • Retard de λ/4 et de λ/2
  • Montées dans un logement d'aluminium anodisé noir

Les Lames à Retard (Lames d'Onde) Achromatiques produisent un décalage de phase constant indépendant de la longueur d'onde utilisée. Cette indépendance à la longueur d'onde est obtenue en utilisant deux matériaux cristallins biréfringents différents. Les décalages relatifs de retard le long de la gamme spectrale sont compensés par les deux matériaux utilisés. Les Lames à Retard Achromatiques, avec leur réponse uniforme, sont idéales pour une utilisation avec des lasers accordables, des systèmes à raie laser multiple et avec d'autres sources spectrales à large bande.

Conçues pour être utilisées à un angle d'incidence de 0°, une déviation de ±3° entraîne un changement de retard inférieur à 1%. Les lames à retard ayant une ouverture utile de 23 mm sont accolées. Toutes les lames d'onde achromatiques (retardateurs) sont montées dans un logement en aluminium anodisé dont l'axe rapide est clairement indiqué.

Informations Techniques

Produits connexes

Frequently Purchased Together

Ressources Techniques

Filter

Introduction à la polarisation

Besoin de modifier ou de sélectionner un état de polarisation de lumière spécifique ? Découvrez notre sélection de polariseurs dichroïques et cristallins ou de grilles polarisantes pour commencer

View Now

Outil de devis pour les polariseurs et lames à retard en polymère découpés au laser

Calculateur des prix d'Edmund Optics pour verre filtrant optique SCHOTT en tailles personnalisées. En savoir plus !

View Now

POLARISEURS ET LAMES À RETARD À FILM EN POLYMÈRE

Polymer polarizers and retarders, consisting of sheets of polyvinyl alcohol and TAC cellulose triacetate, alter the polarization of light.

View Now

Guide de sélection des polariseurs

Le guide de sélection des polariseurs d'Edmund Optics permet d'affiner votre recherche d'un type spécifique de polariseur.

View Now

Comprendre les lames à retard

Les lames à retard transmettent la lumière et modifient son état de polarisation sans atténuer, dévier ni décaler le faisceau.

View Now

How Do 3D Movies Work? Polarization

Optical Engineer Katie Schwertz explains how 3D movies work because of polarization in a kid-friendly way.

View Now

Polarization Overview - Part 1: Polarization Basics

Polarizers are optical components designed to filter, modify, or analyze the various polarization states of light.

View Now

Polarization Overview - Part 2: Waveplates & Retarders (Advanced)

Waveplates and retarders are optical components designed to transmit light while modifying its polarization state without attenuating, deviating, or displacing the beam.

View Now

You offer many types of polarizers. What are some key benefits to help me decide which is best for my application?

Are the polarizers shipped with a protective film?

What is the difference between s- and p-polarization states?

What are the meanings for the different terms used for polarizers?

How can I tell what the polarization axis is for a linear polarizer?

When you list the average transmission of a polarizer, what is the difference between single, parallel, and crossed?

I have a linear polarizer glass filter and would like to create circularly polarized light. What type of optics do I need for this?

What is the maximum amount of light a polarizer can transmit?

Does the circular polarizer material have to face a particular direction?

What is the fast and slow axis of a retarder and how do they differ?

How can I find the fast and slow axes of a retarder?

What is the difference between multiple and zero-order retarders and when should I pick one over the other?

How can I determine if a retarder is quarter or half wave?

Can I adapt a retarder for use with a specific wavelength other than the design wavelength?

What is the benefit of polymer retarders?

Analyseur

Biréfringence

Polariseur circulaire

Polarisation

Polariseur

Efficacité de polarisation

Polarisation P

Retardance

Lame à retard

Polarisation S

Unpolarized

Wire Grid Polarizer

Techniques de Polarisation à Succés

Are you looking for a solution to common imaging problems? Discover different polarization techniques to improve your image at Edmund Optics.

View Now

Polarization Directed Flat Lenses Product Review

Polarization Directed Flat Lenses, which are formed with polymerized liquid crystal thin-film, create a focal length that is dependent on polarization state.

View Now

Polarizers Review

Polarizers are used in a wide range of imaging and research and development applications.

View Now

Does the polarization of light change after reflecting off a mirror?

Do diffusers affect the polarization of light?

Does the polarization of light change when it passes through a beamsplitter?

I would like to split light from a circularly polarized laser source into two beams. What happens when it passes through a cube beamsplitter – both non-polarizing and polarizing?

Does light entering a multimode fiber undergo a polarization change during propagation through the fiber? If so, can the emerging light be linearly polarized by placing a polarizer at the fiber’s output end?

Pourquoi la polarisation d'un laser est-elle importante ?

L'état de polarisation d'une source laser est important pour de nombreuses applications différentes. Apprenez-en davantage chez Edmund Optics !

View Now

Filtre d’excitation

Séparateur de Faisceau non Polarisant

Séparateur de faisceau polarisant

Optical Microscopy Application: Differential Interference Contrast

Differential interference contrast (DIC) is one of the polarization techniques that can be used in optical microscopy. Learn about this technique at Edmund Optics.

View Now

L'importance de la polarisation dans les applications laser

Edmund Optics explique la polarisation laser avec son un impact sur la réflectance, la focalisation du faisceau et d'autres comportements clés.

View Now
 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer