Produit ajouté au panier

30mm Dia., 1000-2000nm, Polariseur Linéaire Proche IR

×
Stock #48-889 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€385,00
Qté 1-5
€385,00
Qté 6+
€327,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Linear Polarizer

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
30.00
Épaisseur (mm):
2.00
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.2
Parallélisme (arcmin):
<4
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.0/-0.2
Construction:
Dichroic Polarizing Film on Glass

Propriétés optiques

Traitement:
Uncoated
Rapport d'Extinction:
1000:1
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Film on B270
Transmission (%):
33.00
Tolérance de Transmission (%):
±3
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
1000 - 2000

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-25 to +80

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Parfaits pour les applications laser et à fibre optique
  • Gammes de longueurs d'onde de 750-850 nm et 1000-2000 nm
  • Rapport d'extinction de 1000:1

Les Polariseurs Linéaires en Verre IR Proche sont constitués d'un film polymère de polarisation compris entre deux plaques de verre de qualité optique. Ces polariseurs sont parfaits pour toute une variété d'applications impliquant des Lasers infrarouge proche à faible puissance, des LEDs et d'autres sources IR proche. Leur gamme étendue à large bande les rendent parfaits pour toute une variété de dispositifs de télécommunication tels que les isolateurs à fibre optique et les coupleurs. Les Polariseurs Linéaires en verre IR PRoche ont un rapport d'extinction de 1000:1. Les polariseurs à contraste élevé sont disponibles dans des diamètres allant de 12,5 à 50 mm et sont proposés sans traitement ou avec un traitement antireflet.