Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Adaptateur de Plaque 30mm

M23.2 Male to Male Thread Adapter, #85-571

M23.2 Male to Male Thread Adapter, #85-571

M23.2 Male to Male Thread Adapter, #85-571	#85-595
×
Stock #85-580 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€55,00
Qté 1+
€55,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Function:
Fixed

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
40.0 x 66.0
Longueur (mm):
10.0
Construction:
Black Anodized Aluminum

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description Produit

Les Adaptateurs Filetés du Système de Cage Optique peuvent être utilisés pour relier les Tubes d'Extension du Système de Cage Optique les uns aux autres ou pour associer les composants du système de tube aux composants de monture C standard. Le dispositif de retenue étendu peut être utilisé pour relier les tubes d'extension sans pour autant ajouter une longueur supplémentaire au système.