Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

30,8mm Engrenage Droit pour Iris Motorisables

30.8mm Motorizable Iris Spur Gear, #34-519

×
Stock #34-519 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€18,75
Qté 1-4
€18,75
Qté 5+
€16,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Pitch Diameter (mm):
30

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre Externe (mm):
30.8
Construction:
Brass

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Mouvement à répétition rapide et précis
  • Auxilliaires éléctroniques doubles et mécanisme à levier
  • Tige démontable pour l'intégration OEM
  • Lamelles antireflets (AR) disponibles
  • Montures de diaphragmes à iris et moteurs vendus séparément

Les Iris Motorisables Haute Performance TECHSPEC® sont conçus pour s’intégrer dans des applications personnalisées et pour être utilisés dans un environnement de laboratoire. Ces iris comprennent deux méthodes de contrôle de la taille d’ouverture : la première par une tige standard pour effectuer une déviation angulaire standard et la seconde qui reproduit le mouvement de la tige en reproduisant les dents d’un engrenage sur le boîtier intérieur de l’iris.  Cette fonction permet de contrôler un mouvement personnalisé en utilisant un engrenage compatible.  Ces Iris Motorisables Haute Performance TECHSPEC® maintiennent un mouvement rapide, précis et reproductible pour toute position dans la gamme de mouvement de l’iris. Les Iris d’une ouverture max. de 7 mm, 12 mm, 22 mm, 28 mm et 38 mm sont en outre disponibles avec des lamelles à traitement AR. .

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer