| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1-10 | €1.400,00 prix unitaire |
| Qté 11-25 | €1.237,00 prix unitaire |
| Qté 26-49 | €1.167,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Réflecteurs Ellipsoïdaux de Précision sont parfaits pour simplifier le concept et l'intégration du système. Possédant deux points focaux, les miroirs ellipsoïdaux évitent d'utiliser d'autres composants de focalisation dans le système. Lorsqu'une source lumineuse est placée au premier point focal, elle est focalisée au second point focal. Les Réflecteurs Ellipsoïdaux de Précision sont diponibles avec deux types de traitement pour le miroir: Le traitement en aluminium protégé présente une haute réflexion à large bande sur les spectres visible et IR. Le traitement à miroir froid reflète la lumière visible tout en transmettant le proche IR, ce qui le rend approprié aux applications à condenseurs froids.
Les Réflecteurs Ellipsoïdaux de Précision sont polis avec précision et apportent des profils asphériques exacts. Ces miroirs offrent une meilleure stabilité thermique et une meilleure performance de focalisation que les réflecteurs moulés les plus commercialisés. Ils sont utilisés dans les applications classiques de production de PCB, LCD et PDP, ainsi que dans les simulateurs solaires, les illuminateurs de fibre optique et les projecteurs.
| Dimensional Specification | |||||||
| Diameter | x | y | Hole Size d | Height H | A | B | Stock No. |
| 64mm | 11mm | 78mm | 18mm | 44mm | 31mm | 36mm | #90-968 |
| #90-973 | |||||||
| 86mm | 14mm | 134mm | 20mm | 48mm | 32mm | 88mm | #68-797 |
| #68-800 | |||||||
| 105mm | 22mm | 145mm | 27mm | 42mm | 20mm | 103mm | #90-969 |
| #90-974 | |||||||
| 115mm | 17mm | 272mm | 26mm | 54mm | 36mm | 219mm | #68-798 |
| #68-801 | |||||||
| 128mm | 18mm | 288mm | 31mm | 67mm | 50mm | 220mm | #90-970 |
| 150mm | 22.5mm | 360mm | 40mm | 70mm | 48mm | 290mm | #90-971 |
| #68-802 | |||||||
| 220mm | 40mm | 440mm | 60mm | 90mm | 53mm | 347mm | #68-799 |
| #68-803 | |||||||
| 300mm | 45mm | 800mm | 80mm | 147mm | 108mm | 647mm | #90-972 |
![]() |
|||||||
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Le titulaire du contrat est Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
The FUTURE Depends On Optics®