Produit ajouté au panier

300mm, 2mm Incréments, Micromètre de Vision Industrielle

EO Machine Vision Stage Micrometer

×
Stock #58-293 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.185,00
Qté 1-4
€1.185,00
Qté 5+
€1.126,70
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Divisions:
150.00
Largeur de Ligne (mm):
0.125
Incréments:
2mm
Longueur de l'Echelle (mm):
300.00
Dimensions (mm):
50.8 W x 338.1 L x 6.35 T
Tolérance Dimensionelle (mm):
±1.27
Tolérance Largeur de Ligne (mm):
±0.003
Précision (mm):
±0.003 up to 125mm; ±0.005 up to 300mm

Propriétés optiques

Traitement:
First Surface Reflective Chromium, OD > 3.0
Reflectivity = 50% ±5% @ 550nm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Qualité de Surface:
40-20 Over Pattern Area

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description produit

  • Certificat de Précision NIST Inclut
  • Idéal pour une Rapide Calibration de Systèmes Industriels
  • Boîte de Rangement Durable Incluse

Les micromètres EO de Vision Industrielle sont idéaux pour calibrer une variété de systèmes de vision industrielle. Ils procurent des mesures précises et de façon rapide, sans que la sortie soit connectée sur moniteur ou logiciel d’analyse image. Se composant d’une échelle de précision le long des 300mm, ces micromètres sont idéaux pour de larges champs de vision et large gamme de résolutions. Le motif est prévu pour des hautes tolérances garantissant la précision et la répétabilité. Elles sont idéales pour des objectifs vidéo à puissance moyenne ou faible.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer