Produit ajouté au panier

Film Diffuseur de Lumière, 300 x 300 mm

Light Diffusing Film

×
Stock #17-682 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€78,00
Qté 1-10
€78,00
Qté 11+
€70,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Film Diffuser

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
300 x 300 +5/-2
Épaisseur (mm):
0.13 ±0.005

Optical Properties

Traitement:
Uncoated
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
300 - 1100

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
Up to Approx. +100°C

Additional Info

Remarque:
Protective film on non-matte surface should be removed before use

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Diffusion d’éclairage UV à NIR
  • Substrat en polymère flexible
  • Facile à découper sur mesure
  • Diffuseurs en verre également disponibles

Le film diffuseur de lumière est fabriqué à partir d'un matériau polymère TAC et assure la diffusion de l'éclairage UV à NIR. Ce film peut être facilement découpé pour répondre aux exigences de l'application et peut être collé sur des surfaces en verre à l'aide d'adhésifs optiques. Le film diffuseur de la lumière est idéal pour les applications de vision industrielle, d'inspection visuelle et d'inspection automatisée. Il permet de diffuser les sources de lumière LED et d'obtenir un éclairage uniforme sans points chauds. Veuillez nous contacter si votre application nécessite des dimensions personnalisées ou le laminage du film diffusant la lumière sur des composants optiques tels que des fenêtres optiques, du verre coloré et des polariseurs en polymère.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer