Produit ajouté au panier

Film Polarisant Linéaire à 38% de Transmission (XP38), 300 x 300 mm

×
Stock #20-242 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€91,00
Qté 1-10
€91,00
Qté 11+
€77,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Rapport d'Extinction:
Up to 7,500:1
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Température d'Utilisation (°C):
-20 to +70
Dimensions (pouces):
11.8 x 11.8
Dimensions (mm):
300.0 x 300.0
Épaisseur (pouces):
0.007 ±0.001
Épaisseur (mm):
0.19 ±0.02
Transmission (%):
Single: 38.5 ±2
Parallel: 30.1
Crossed: <0.004
Type:
Linear Polarizer
Tolérance Dimensionelle (mm):
±3.0
Construction:
Polarizing Film
Remarque:
Polarization axis can be identified as follows:
Circular Parts - Parallel to direction of notch on polarizer
Square Parts - Parallel to mark on protective film
Rectangular Parts - Parallel to first listed dimension
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Efficacité de la polarisation (%):
>99.98
Heat Resistance (°C x Hours):
70 x 240
Humidity Resistance (°C x Hours):
40 x 95% RH x 240
Transmission Variance after 1000 Hours (%):
<±5

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • 38% de transmission de la lumière non polarisée de 400 à 700 nm
  • Rapport d’extinction allant jusqu’à 7500:1
  • Excellent rapport coût-performances

Le Film Polarisant Linéaire pour le Visible (XP38) de Qualité Commerciale est un film polarisant en polymère gris neutre de haute qualité qui offre un équilibre entre une transmission élevée et un rapport d'extinction élevé. Offrant une transmission de 38% de la lumière non polarisée et un rapport d'extinction allant jusqu'à 7500:1 dans le spectre visible, ce film polarisant est idéal pour une gamme d'applications d'imagerie, de microscopie et d'affichage. Disponible en feuilles jusqu'à 600 x 900 mm, le Film Polarisant Linéaire pour le Visible (XP38) de Qualité Commerciale peut être découpé pour répondre aux besoins de toute application.

Remarque : L'axe de transmission est parallèle à la première des dimensions mentionnées.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer