Produit ajouté au panier

Cristal non linéaire LBO, 3 x 3 x 15 mm, 1064 nm NCPM SHG

×
Stock #11-172 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€410,00
Qté 1+
€410,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Type de Cristal:
LBO
Chanfrein de Protection:
<0.1mm x 45°
Orientation Θ/Φ (° ):
90/0
Perpendicularity (arcmin):
<5

Product Details

Type:
Nonlinear Crystal

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
3.0 x 3.0 +0.0/-0.1
Épaisseur (mm):
15.00 +0.0/-0.1
Parallélisme (arcsec):
<20

Optical Properties

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
1064
Traitement:
AR Coating
Spécification du Traitement:
S1: 532 & 1064nm AR Coating
S2: 532 & 1064nm AR Coating
Qualité de Surface:
20-10
Planéité de Surface (P-V):
λ/10
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 J/cm2 @ 1064nm, 10ns, 10Hz

Threading & Mounting

Monture:
Unmounted

Additional Info

Applications Typiques:
NCPM SHG @ 1064nm, T=150°C

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Cristaux BBO pour la conversion de fréquence de lasers de 800 nm et 1030 nm
  • Cristaux LBO pour la conversion de fréquence de lasers de 1030 nm et 1064 nm
  • Seuils de dommage élevés jusqu’à 10 J/cm² @ 1064 nm, 10 ns, 10 Hz
  • Large plage de transparence de l'UV à l'IR

Les Cristaux Non Linéaires de β-borate de baryum (BBO) ou triborate de lithium sont utilisés pour la conversion de fréquence des sources laser. Les cristaux BBO ont des épaisseurs de 0,2 mm à 0,5 mm pour minimiser le décalage de vitesse de groupe et sont idéaux pour doubler ou tripler la fréquence des impulsions laser Ti:saphir et dopé Yb. Les cristaux LBO assurant l’accord de phase non-critique sont idéaux pour la génération d’une seconde ou troisième harmonique de lasers Nd:YAG et dopés Yb. Les cristaux non linéaires de qualité de surface 20-10 et de planéité de surface λ/10 (LBO) ou λ/8 (BBO) offrent la large plage de transparence et le large coefficient non linéaire nécessaires pour la génération d’harmoniques des fréquences laser fondamentales. Chaque cristal dispose d’un traitement antireflet (AR) qui minimise la réflexion et limite la formation de buée due aux conditions ambiantes.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer