Produit ajouté au panier

Lingettes Kimberly Clark à 3 Couches, Boîte de 12" x 12" (119 Feuilles)

×
Stock #54-606 9 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€24,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €24,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
3-ply
Nombre de Feuilles:
119.00

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (pouces):
12 x 12

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Faible peluchage
  • Absorption élevée
  • Idéales pour une utilisation en laboratoire ou en production

Les Lingettes de Précision Kimberly Clark - Kaydry® EX-L pour tâches délicates se caractérisent à la fois par un niveau de peluches très bas et une grande capacité d'absorption. Ces lingettes sont parfaites pour une utilisation en laboratoire ou sur la ligne de production. Les lingettes multicouches ramassent les liquides et la poussière avec la même facilité, tout en restant suffisamment douces pour une utilisation délicate. Les lingettes de précision de Kimberly Clark - Kaydry® EX-L ont une dimension de 12 x 12 pouces. Ces lingettes sont disponibles en boîte de 119 feuilles à 2 ou 3 couches, ou en carton de 15 boîtes à 3 couches.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer