Produit ajouté au panier

Fenêtre Plastique en Polycarbonate non Traitée, 3" de dia.

×
Stock #19-630 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€16,25 €32,50
Qté 1-5
€16,25 €32,50
Qté 6+
€13,00 €26,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Nombre d'Abbe (vd):
34
Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile CA (mm):
68.58
Diamètre (mm):
76.20 ±0.254
Diamètre (pouces):
3
Épaisseur (mm):
1.52 ±0.1
Épaisseur (pouces):
0.06
Traitement:
Uncoated
Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
68
Bords:
Smooth, Machined
Indice de Réfraction nd:
1.585
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polycarbonate
Type:
Protective Window
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
425 - 1600

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Fenêtres en Plastique Polycarbonate constituent une alternative légère aux fenêtres en verre. Combinant durabilité et haute transmission, ces fenêtres constituent une solution économique idéale pour les environnements difficiles et les affichages. Par rapport aux fenêtres acryliques PMMA, les fenêtres en polycarbonate sont plus résistantes aux chocs et plus solides, mais elles sont plus sensibles aux rayures. Les Fenêtres en Plastique Polycarbonate présentent une absorption d'eau plus faible et une température de ramollissement plus élevée que le PMMA, mais leur indice de réfraction plus élevé entraîne des réflexions de Fresnel plus importantes sans traitement AR. Leur résistance et leur stabilité en font des fenêtres idéales pour les applications médicales et industrielles.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer