Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Expanseur de Faisceau UV-VIS Vega® à Large Bande, 2X

TECHSPEC® Vega™ Broadband Beam Expanders

TECHSPEC® Vega™ Broadband Beam Expanders

×
Stock #39-725 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€473,80
Prix sur Quantité
Qté 1-9 €473,80 prix unitaire
Qté 10-24 €417,15 prix unitaire
Qté 25-99 €370,80 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Beam Expander
Style:
Fixed Magnification

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):
85.90
Poids (g):
74
Diamètre du Logement (mm):
29.95

Propriétés optiques

Angle d'Incidence (°):
0
Traitement:
Laser UV-VIS (250-532nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
Broadband
Ouverture d'Entrée (mm):
8
Ouverture de Sortie (mm):
23
Puissance d'Expansion:
2X
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Transmission (%):
>95.0 (nominal)
Front d'Onde Transmis, P-V:
λ/10 for 4.0mm input beam (nominal, λ = DWL)
Spécification du Traitement:
Ravg ≤1.25% @ 250 - 532nm @ 0° AOI
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
250 - 532
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
1 J/cm2 @ 532nm, 20ns, 20Hz
Ajustement de la divergence:
Rotating Optics
Seuil de dommages, pulsé:
1 J/cm2 @ 532nm, 20ns, 20Hz

Filetage & montage

Filetage:
Input: Male M30 x 1
Output: Female M27 x 0.5

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Traitement AR pour des sources laser accordables exigeantes à large bande
  • Grossissements fixes disponibles de 1,5X à 20X
  • Divergence ajustable à l’aide d’une conception optique rotative

Les Expanseurs de Faisceau Vega<sup>®</sup> à Large Bande TECHSPEC® ont été conçus pour des sources laser accordables exigeantes. Ces expanseurs de faisceau compacts sont optimisés pour une large gamme de longueurs d'onde. Grâce à leurs conceptions atteignant une erreur du front d'onde transmis de λ/10, sans images fantômes focalisées intérieurement, ils sont compatibles avec des lasers haute puissance. Les Expanseurs de Faisceau Vega TECHSPEC® à Large Bande s’intègrent facilement dans les prototypes et les applications avancées, tout en maintenant la qualité sur toute la plage d’ajustement. Ils sont parfaits pour les applications laser médicales utilisant des sources au thulium et holmium.

Remarque : La longueur de ces expanseurs de faisceau change lors du réglage de la divergence, généralement de 1 à 2 mm par rapport à la longueur spécifiée.

Également disponibles :  Expanseurs de Faisceau Raie Laser Vega® TECHSPEC. Pour les applications au budget limité, Edmund Optics propose également les Expanseurs de Faisceau Nd:YAG Scorpii® TECHSPEC. Pour les applications laser HeNe, les Expanseurs de Faisceau HeNe Arcturus® TECHSPEC sont disponibles. Pour les applications d’une précision supérieure dans lesquelles des optiques coulissantes sont nécessaires, veuillez voir nos Expanseurs de Faisceau Raie Laser Nd:YAG Draconis® TECHSPEC ou nos Expanseurs de Faisceau Draconis® TECHSPEC à Large Bande. Pour les applications à large bande ou les applications ultrarapides, les Expanseurs de Faisceau Réfléchissants Canopus® TECHSPEC sont disponibles.

Pour en savoir plus sur la différence entre les expanseurs de faisceau de 2 µm et de 2 µm à faible teneur en OH<sup>-</sup>, ainsi que sur les différents types de silice fondue, consultez notre note d'appliation Silice fondue indice UV ou IR.

Fixed Laser Beam Expanders

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.