Produit ajouté au panier

Expanseur de Faisceau Fixe Jenoptik, 2X, 1064 nm

See More by Jenoptik
×
Stock #73-124 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€695,25
Prix sur Quantité
Qté 1-4 €695,25 prix unitaire
Qté 5+ €628,30 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Beam Expander
Remarque:
Diffraction Limited up to an 1/e² Diameter of 8mm
Style:
Fixed Magnification

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):
93.00
Poids (g):
243

Propriétés optiques

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
1064
Ouverture d'Entrée (mm):
16
Ouverture de Sortie (mm):
40
Puissance d'Expansion:
2X
Transmission (%):
99
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
1030 - 1080
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
CW: 5.0 MW/cm² Pulsed (ns): 5.0 J/cm²
Spécification GDD (fs²):
161

Filetage & montage

Filetage:
Input: M30 x 1
Output: M50 x 1

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Idéaux pour les systèmes à haute puissance et à impulsions ultracourtes
  • Grossissements fixes disponibles de 1,5X à 8X
  • Conçus pour une performance limitée par la diffraction

Les Expanseurs de Faisceau Jenoptik à Grossissement Fixe offrent une performance limitée par la diffraction avec des seuils de dommage élevés pour les exigences strictes de l’usinage de matériaux au laser. Ces expansseurs de faisceau sont traités pour maximiser la transmission aux longueurs d'onde du laser Nd:YAG de 266, 355, 532 et 1064 nm et sont disponibles en plusieurs grossissements fixes de 1,5X à 8X.. Un boîtier en acier inoxydable et des éléments optiques en verre de quartz robuste garantissent une résistance et une durabilité maximales. Les Expanseurs de Faisceau Jenoptik à Grossissement Fixe sont idéaux pour une gamme d'applications d’usinage de matériaux au laser haute puissance, notamment la découpe, le soudage et la gravure de métaux, de polymères ou de céramiques. Les filetages M50 x 1,0 à l'avant et M30 x 1,0 à l'arrière du boîtier facilitent l'intégration dans des systèmes ainsi que la mise en place d'un fonctionnement inversé.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer