TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1-9 | €31,67 prix unitaire |
| Qté 10+ | €29,56 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Assemblées de Support sdes Tiges TECHSPEC® offrent une fixation à changement rapide pour tous les Tiges de 0,50" (12,7 mm) de diamètre. Ces supports de tiges sont une combinaison populaire de notre support de tiges de 2" (#58-978) et de Platines de Base à Fentes. Ils se montent sur n'importe quelle table ou platine avec des fentes de montage de ¼" sur des centres de 1". L'option A comprend la Platine de Base #03-655, et l'option B comprend la Platine de Base #52-083. Les Assemblées de Supports des Tiges TECHSPEC® avec les options de platines de base permettent des mouvements directionnels différents. Elles offrent une grande souplesse de positionnement latéral ou avant-arrière dans les assemblages de table.
Remarque : Les tiges ne sont pas incluses.