Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

28mm, Focale Longue, Objectif à Distance Focale Fixe Série LF

28mm Focal Length, #85-200

×
Stock #85-200 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.965,00
Qté 1+
€1.965,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Fixed Focal Length Lens
Imaging Lens Type:
Lens for Large Format Sensors

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Variable
Longueur (mm):
106.00
Diamètre Max. (mm):
71
Poids (g):
554
Max. Protrusion Derrière (mm):
33

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
168.5mm - 13.4°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
232.0mm - 18.4°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
126.3mm - 10.1°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1":
338.5mm - 26.5°
Cercle Image Max. (mm):
43.30
Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.0066
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:
982.6mm - 68.8°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 35 mm:
982.6mm - 68.8°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 4/3":
599.1mm - 45.3°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,1":
376.1mm - 29.4°
Nombre d'Éléments (Groupes):
10 (8)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8":
189.7mm - 15.0°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5":
152.7mm - 12.1°
Distance Focale FL (mm):
28.00
Grossissement Primaire PMAG:
0.038
Distance de Travail (mm):
700 - ∞
Ouverture (f/#):
f/2.8 - f/22
Traitement:
λ/4 MgF2
Spécification du Traitement:
λ/4 MgF2
Position de la Pupille d'Entrée (mm):
30.14
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4":
94.7mm - 7.5°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm):
40.09
Plan Principal de l'Espace Image (mm):
-15.27
Champs de Vision, Format de Capteur max.:
Horizontal: 943.9mm - 66.7°
Vertical: 698.7mm - 51.9°
Diagonal: 1193.3mm - 79.5°
Distorsion maximum (%):
-4.71
Champ de Vision Horizontal, Capteur APS- H:
788.9mm - 57.6°
Champ de Vision Horizontal, Capteur APS-C:
599.1mm - 45.3°
Position de la Pupille de Sortie (mm):
-30.91
Lens Wavelength Range:
VIS

Capteur

Taille maximale du capteur:
35mm

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M67 x 0.75 (Female)
Monture:
F-Mount

Environnement & durabilité

Température de Stockage (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

Note: 28mm focal length does not work on all F-mount cameras. Camera F-mount must have an inner diameter greater than 42mm.

  • Objectif pour capteurs plein format (35 mm) de monture F
  • Capteurs de 29 mégapixels, taille de pixel de 5 µm
  • Objectifs de monture F grand format pour l’automatisation industrielle
  • Distances focales de 28 mm à 100 mm

Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série LF TECHSPEC® sont conçus pour être utilisés avec des caméras à balayage linéaire de 2k, 4k, 6k, et 8k ainsi que les réseaux à balayage de zone de taille moyenne. Optimisés pour les distances de travail types de la vision industrielle, les Objectifs de Série LF disposent de pouvoirs de résolution élevés, leur permettant de facilement détecter les petits défauts. Par ailleurs, ces objectifs disposent également d’une focalisation et d’un iris verrouillable, ce qui les rend parfaits pour les applications d’automatisation en usine où les vibrations peuvent entraîner une baisse en performance. Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série LF TECHSPEC® sont parfaits pour les applications de vision industrielle, d’inspection de toile, et de tri et d’identification.

Remarque : La distance focale de 28 mm ne fonctionne pas sur toutes les caméras de monture F. La monture F de la caméra doit disposer d’un diamètre intérieur supérieur à 42 mm.

Informations Techniques

#85-200, 28mm Long Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#85-200, 28mm Long Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#85-200, 28mm Long Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#85-200, 28mm Long Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#85-200, 28mm Long Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#85-200, 28mm Long Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#85-200, 28mm Long Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 800mm Working Distance, f2.8
#85-200, 28mm Long Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 800mm Working Distance, f2.8
#85-200, 28mm Long Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 800mm Working Distance, f2.8
#85-200, 28mm Long Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 800mm Working Distance, f2.8
#85-200, 28mm Long Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 800mm Working Distance, f4
#85-200, 28mm Long Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 800mm Working Distance, f4
#85-200, 28mm Long Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 800mm Working Distance, f4
#85-200, 28mm Long Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 800mm Working Distance, f4
#85-200, 28mm Long Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1500mm Working Distance, f2.8
#85-200, 28mm Long Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1500mm Working Distance, f2.8
#85-200, 28mm Long Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1500mm Working Distance, f2.8
#85-200, 28mm Long Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1500mm Working Distance, f2.8
#85-200, 28mm Long Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1500mm Working Distance, f4
#85-200, 28mm Long Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1500mm Working Distance, f4
#85-200, 28mm Long Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1500mm Working Distance, f4
#85-200, 28mm Long Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1500mm Working Distance, f4