| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1-4 | €71,59 prix unitaire |
| Qté 5-9 | €67,26 prix unitaire |
| Qté 10+ | €64,07 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
English: 0.5 Inch square in 0.05" squares.
Ces réticules en verre offrent une plus grande stabilité que les films pouvant se plier et s'abîmer facilement. Les motifs possèdent une déposition de chrome à faible réflexion permettant un contraste élevé et facilitant la lecture. Les marques sont en dehors du réticule, pour que les graduations soient toujours en contact direct avec l'objet sous inspection. Ceci procure des mesures avec une précision optimale.
Nos réticules de diamètres 21mm et 27mm sont utilisés avec nos Comparateurs 6X et 9X et nos réticules de diamètre 26mm et 35mm sont utilisés avec nos Loupes Peak et nos Grossisseurs Illuminés Peak. Veuillez s'il vous plaît vérifier le champ de vision spécifié sur les grossisseurs avant de sélectionner une combinaison grossisseur/réticule. Par exemple, le champ de vision 5/8" (16mm) pour un comparateur 12X ne risque de ne pas être approprié avec un réticule possédant une échelle ¾" (20mm) si l'échelle complète est nécessaire.
Impériale: 0.5 pouce carré en 0.05" carré.
Métrique: 10mm carré en 1mm carré.