Produit ajouté au panier

Plateau de Positionnement Rotatif Impérial à Capacité Élevée, 2,75" de dia.

#13-773: 2.75

#13-773: 2.75" Dia. Heavy Load Rotary Stage, Metric

×
Stock #38-195 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.140,00
Qté 1+
€1.140,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Course (°):
360
Rapport de Conduction:
120:1
Incréments (arcmin):
6 (Vernier)
Table Diameter (inches):
2.75 (69.8mm)

Product Details

Type:
English
Capacité de Charge, Normale (lbs):
25

Physical & Mechanical Properties

Type de Mouvement:
Rotary
Taille de Plateau (mm):
120.7 x 120.7
Filetage au Centre:
1.5" Dia. Thru
Construction:
Aluminum Top and Base; Steel/bronze Worm Gear Drive
Poids (lbs):
2

Hardware & Interface Connectivity

Mécanisme:
Worm Gear

Threading & Mounting

Filetage:
(4) 10-32 on 2.0" Dia. B.C.

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Capacité de charge normale de 11,3 kg pour les applications à charge élevée
  • Entraînement de précision à vis sans fin
  • Compatibles avec les Platines à Roulement à Billes 5" Métriques et Impériales

Les Plateaux de Positionnement Rotatifs à Capacité de Charge Élevée assurent un ajustement précis et continu le long de la gamme complète d’une translation de 360°. Un entraînement de précision par vis sans fin permet un positionnement angulaire exact du plateau de positionnement, et un bouton de verrouillage de position permet de verrouiller la platine de manière positive. Ce plateau de positionnement à capacité de charge élevée offre un diamètre de 2,75" avec un cadran calibré et une échelle de Vernier de ±60 arcminutes. Les Plateaux de Positionnement Rotatifs à Capacité de Charge Élevée peuvent être combinés aux platines métriques et impériales ayant des trous montés sur le centre 4,0" (platines à roulement à billes 5") pour des configurations multi-axes. Ces platines ont une capacité de charge de 11,3 kg, idéale pour les applications à charge élevée.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer