Produit ajouté au panier

266nm Convertisseur de Faisceau à Intensité Plate

See More by AdlOptica
×
Stock #34-255 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€6.808,30
Prix sur Quantité
Qté 1-4 €6.808,30 prix unitaire
Qté 5-10 €6.128,50 prix unitaire
Qté 11+ €5.788,60 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
πShaper 6_6_266
Type:
Beam Shaper
Style:
Flat Top

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
39.00
Longueur (mm):
143.00
Poids (g):
<270

Propriétés optiques

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
266
Diamètre du Faisceau d'Entrée, 1/e2 (mm):
6.3
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
250 - 275
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
50 mJ/cm2 @ 5ns (typical)
Diamètre de Sortie, FWHM (mm):
5.2
Seuil de dommages, pulsé:
50 mJ/cm2 @ 5ns (typical)

Filetage & montage

Filetage:
M27 x 1

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 250:

Description produit

Les Convertisseurs de Faisceau à Intensité Uniforme πShaper d’AdlOptica sont des systèmes optiques de cartographie du champ de réfraction qui convertissent les faisceaux d'entrée gaussiens collimatés en faisceaux à intensité uniforme collimatés ayant une distribution d’intensité uniforme et un front de phase plat. Grâce à la conception optique de cartographie, la distribution d’intensité régulière du faisceau converti est stable sur de grandes distances, parfait pour l’holographie, la microscopie et l’intégration dans des systèmes. Sans focalisation interne, ils représentent également la solution parfaite dans des applications telles que le micro-usinage de matériaux, le soudage et la gravure qui nécessite des lasers haute puissance.  Ces Convertisseurs de Faisceau à Intensité Uniforme πShaper d’AdlOptica sont disponibles dans différentes longueurs d’ondes de conception pour des sources laser Nd:YAG, à fibre et CO2 et d’autres sources laser courantes. Chaque convertisseur fonctionne sur une gamme de longueur d’onde définie pour le réglage laser, et les versions achromatiques sont destinées à être utilisées avec plusieurs sources laser. 

Remarque : La focalisation d’un faisceau à intensité uniforme après la conversion par un πShaper entraîne la perte du profil à intensité uniforme. Pour atteindre un faisceau à intensité uniforme après la focalisation, les Convertisseurs de Faisceau à Intensité Uniforme Focaux πShaper Q d’AdlOptica sont disponibles.