Produit ajouté au panier

Convertisseur de Faisceau à Intensité Uniforme Focal, 266 nm, Faisceau d’Entrée 6 à 9 mm dia.| Focal-πShaper_266_Q-7.5

See More by AdlOptica
#25-843: 266nm, 6-9mm Dia. Input Beam, Focal Flat Top Beam Shaper | Focal-πShaper_266_Q-7.5

#25-843: 266nm, 6-9mm Dia. Input Beam, Focal Flat Top Beam Shaper | Focal-πShaper_266_Q-7.5

#25-843: 266nm, 6-9mm Dia. Input Beam, Focal Flat Top Beam Shaper | Focal-πShaper_266_Q-7.5
×
Stock #25-843 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€3.295,00
Qté 1-4
€3.295,00
Qté 5+
€2.935,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Input Beam Diameter, 1/e2 (mm):
6 - 9
Maximum Input Power, CW (kW):
0.2
Filetage interne:
M30 x 0.75
Diamètre extérieur:
M30 x 0.75
Compatible Adapter:
Input Beam Mode:
TEM00
Typical Input Beam Mode Quality, M2:
<1.5
Input Beam Divergence (mrad):
±20

Product Details

Numéro de Modèle:
Focal-πShaper_266_Q-7.5
Type:
Beam Shaper

Physical & Mechanical Properties

Ouverture Utile CA (mm):
20
Diamètre (mm):
42.00
Longueur (mm):
29.00
Poids (g):
50

Optical Properties

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
266
Transmission (%):
>99
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
250 - 275

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Convertisseurs de Faisceau à Intensité Uniforme Focaux πShaper Q d’AdlOptica sont utilisés pour convertir les faisceaux gaussiens en profils à intensité uniforme après focalisation par une lentille. Pour ce faire, le faisceau gaussien est transformé en profil de la tache d’Airy immédiatement après avoir passé le πShaper. Ces convertisseurs de faisceau sont de conception compacte avec filetage interne et externe, ce qui facilite leur intégration dans l'équipement. Les Convertisseurs de Faisceau Focaux πShaper d’AdlOptica sont avantageux pour le modelage de faisceaux dans les applications de micro-usinage, y compris la gravure et le perçage de circuits imprimés, ainsi que pour les applications de micro-soudage. Plusieurs modèles sont disponibles aux longueurs d'onde Nd:YAG, Ti:saphir et infrarouge avec des diamètres de faisceau d'entrée compatibles allant de 2,5 mm jusqu'à 23 mm.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer