Produit ajouté au panier

2,5" x 2,5", 2,0" EFL, Lentille de Fresnel, Rainures Asphériques

Aspherically Contoured Fresnel Lenses

×
Stock #43-025 16 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€38,63
Prix sur Quantité
Qté 1-10 €38,63 prix unitaire
Qté 11-49 €32,96 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Fresnel Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Épaisseur Centrale CT (pouces):
0.06
Tolérance Dimensionelle (pouces):
±0.05
Dimensions (pouces):
2.5 x 2.5
Dimensions (mm):
63.5 x 63.5
Diamètre Effectif (pouces):
2.0
Tolérance Épaisseur (%):
±40

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
50.80
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Acrylic
Traitement:
Uncoated
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 1100
Distance Focale EFL (pouces):
2.00
Traits par Pouce:
110.00
Indice de Réfraction (nd):
1.49
Transmission (%):
85 (Typical)

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
80 (Maximum)

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

Description produit

  • Lentilles fines et plates pour des applications de focalisation
  • Grandes tailles pour collecter la lumière de manière optimale
  • Rainures asphérisées pour une performance améliorée

Les Lentilles de Fresnel - Rainures Asphériques sont des lentilles minces et plates pour les applications de mise au point. La surface arrondie des lentilles conventionnelles est remplacée par une série de rainures concentriques sur la surface d'une plaque fine et légère en plastique. Les rainures agissent comme des surfaces de réfraction individuelles, comme de minuscules prismes vus en coupe transversale, courbant les rayons parallèles dans une approximation très proche d'une distance focale commune. Les Lentilles de Fresnel - Rainures Asphériques sont minces, de sorte que très peu de lumière est perdue par absorption. Les lentilles de Fresnel sont un bon compromis entre efficacité et qualité d'image. Une forte densité de rainures permet d'obtenir des images de meilleure qualité, tandis qu'une densité faible permet d'obtenir une meilleure efficacité (nécessaire pour les applications de collecte de lumière). Dans les systèmes conjugués finis, le côté rainuré doit faire face au conjugué infini.