Produit ajouté au panier

Diode Laser d’Alignement, 25 mW, 780 nm

Red and IR Alignment Laser Diode

×
Stock #19-447 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€205,00
Qté 1-9
€205,00
Qté 10+
€185,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Classe CDRH:
IIIb

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):
36.00

Propriétés optiques

Longueur d'Onde (nm):
780.00
Tolérance de Longueur d'Onde (nm):
±5
Diamètre du Faisceau (mm):
3.5 typical
Divergence de Faisceau (mrad):
<1.0
Couleur:
infrared

Electrical

Puissance de Sortie (mW):
25
Fréquence de Modulation (kHz):
0 - 10

Connectivité matérielle & interfaçage

Tension d'Utilisation (V):
5
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #73-818
Europe: #73-818
Japan: #13-640
Korea: #33-770
China: #73-818

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-10 to 50

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description Produit

  • Focalisation Réglable
  • Modulation TTL jusqu’à 10 kHz
  • Options de Longueurs d’Onde 635 nm, 780 nm, 808 nm, 850 nm et 980 nm

Les Modules Diodes Laser (MDL) d’Alignement Rouges et IR sont disponibles dans des puissances de sortie allant de 1 à 100 mW et à des longueurs d’onde de 635 nm, 780 nm, 808 nm, 850 nm et 980 nm. Ces modules de diode laser à faible coût combinent une électronique à des optiques de collimation de faisceau, ce qui les rend parfaits pour les applications d’intégration OEM. Les MDL d’Alignement Rouges et IR sont dotées d’une modulation TTL allant jusqu’à 10 kHz et sont idéales pour les applications d’alignement ou les systèmes présentant des détecteurs simples.

Remarque : L'alimentation et le support de fixation sont vendus séparément.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Alimentation 5V DC/2,4 A & Adaptateur de Prise #73-818 Nouveau €40,00 Qté 10+ €36,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
635 nm, Tête de Projection Ligne Unique 30° #37-094 €135,00 Qté 10+ €120,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
780 nm, Tête de Projection Ligne Unique 30° #37-095 €135,00 Qté 10+ €120,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
850 nm, Tête de Projection Ligne Unique 30° #37-096 €135,00 Qté 10+ €120,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Diode Laser, 12mm Dia #37-143 €93,50   Demande de Devis