TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1-5 | €185,00 prix unitaire |
| Qté 6-25 | €148,00 prix unitaire |
| Qté 26-49 | €139,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Miroirs Spécialisés TECHSPEC® 90° sont construits à partir de prismes à angle droit possédant un traitement miroir sur les deux faces et une hypoténuse non traitée. Les surfaces miroir forment un angle précis à 90° qui est idéal pour séparer une image à partir d'un seul objectif sur deux caméras différentes, ou pour combiner deux images sur une seule caméra.
| Stock No. | Coating | A | B | C |
| #49-412 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 5mm | 7.1mm | 5mm |
| #65-847 | Protected Gold (700-10000nm) | |||
| #21-185 | Protected Silver (450-10000nm) | |||
| #47-004 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 10mm | 14.1mm | 10mm |
| #47-237 | Protected Gold (700-10000nm) | |||
| #21-186 | Protected Silver (450-10000nm) | |||
| #49-413 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 15mm | 21.2mm | 15mm |
| #65-848 | Protected Gold (700-10000nm) | |||
| #21-187 | Protected Silver (450-10000nm) | |||
| #49-414 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 20mm | 28.3mm | 20mm |
| #65-849 | Protected Gold (700-10000nm) | |||
| #21-188 | Protected Silver (450-10000nm) | |||
| #47-005 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 25mm | 35.4mm | 25mm |
| #47-238 | Protected Gold (700-10000nm) | |||
| #21-189 | Protected Silver (450-10000nm) | |||
| #47-006 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 50mm | 70.7mm | 50mm |
| #47-239 | Protected Gold (700-10000nm) | |||
| #21-190 | Protected Silver (450-10000nm) | |||
| #47-309 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 75mm | 106.1mm | 75mm |
| #47-310 | Protected Gold (700-10000nm) | |||
| #21-191 | Protected Silver (450-10000nm) | |||
![]() |
||||
Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.
Nos capacités comprennent :
En savoir plus sur nos capacités de fabrication sur mesure ou soumettre une demande ici.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Le titulaire du contrat est Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
The FUTURE Depends On Optics®