TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1-4 | €38,37 prix unitaire |
| Qté 5-9 | €34,20 prix unitaire |
| Qté 10+ | €31,72 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Anneaux et Tubes Espaceurs Multi-Éléments TECHSPEC® fournissent une méthode facile pour contrôler l'espacement optique dans les Tubes Externes Multi-Éléments TECHSPEC®. L'utilisation de différentes combinaisons d'épaisseurs d’anneaux et de tubes permet de créer l'espacement optique optimal pour votre application. Ces éléments d'espacement sont dotés d'un traitement noir mat pour réduire la lumière parasite interne indésirable. Les Anneaux et Tubes Espaceurs Multi-Éléments TECHSPEC® sont un composant essentiel pour tout système optique nécessitant un espacement précis des éléments optiques. Les Tubes Espaceurs d'une épaisseur de 10 mm ou plus sont munis d'un filetage déflecteur interne pour un effet hautement antireflet, réduisant encore davantage la lumière parasite indésirable.
Remarque :Le Kit d’Anneaux Espaceurs TECHSPEC (#11-193) et le Kit de Tubes Espaceurs TECHSPEC (#11-208) offrent toute la gamme des capacités d'espacement d'EO pour un prix réduit.