Les Filtres de Coupure IR sont idéaux pour éliminer l'éclairage au-delà du spectre visible dans de nombreuses applications visuelles et basées sur des détecteurs. Ces filtres se caractérisent par une longueur d'onde de coupure de 710 nm, Les filtres de coupure IR ont un traitement traditionnel et un substrat BOROFLOAT®. BOROFLOAT® est environ trois fois plus résistant aux chocs thermiques que le verre sodocalcique. Les Filtres de Coupure IR sont disponibles en version circulaire et rectangulaire, avec différentes tailles pour chacune d'entre elles.
Informations techniques
Accessoires
Produits connexes
Aide à la Sélection d'Objectifs d'Imagerie
Quote Your Size
Frequently Purchased Together
Montures compatibles
Ressources techniques
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.