TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1-5 | €157,59 prix unitaire |
| Qté 6-25 | €126,69 prix unitaire |
| Qté 26-49 | €118,45 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Prismes à Angle Droit avec Hypoténuse traitée BBAR (antireflet à large bande) TECHSPEC® sont parfaits pour les applications nécessitant un retro-réflecteur à un seul axe. Ces prismes figurent plusieurs options de traitement qui couvrent le spectre visible et infrarouge proche, et ont également des tolérances angulaires étroites. Ces Prismes à Angle Droit avec Hypoténuse traitée BBAR TECHSPEC® sont aussi disponibles en tailles sur mesure.
Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.